IO-Link – den nye kommunikation på sensorniveau

IO-Link åbner nye muligheder for kommunikationen mellem anlægsstyring og feltniveau: Sensorer og aktuatorer bliver til aktive procesdeltagere i et gennemgående automationsnetværk. Som sendere melder de automatisk fejl og tilstande til en styring. Som modtagere får de omvendt signaler – og forarbejder dem. Resultatet: Udgifts- og procesoptimering hele vejen igennem værdikæden – på tværs af alle brancher.

IO-Link er en punkt-til-punkt forbindelse under vilkårlige netværk til kommunikativ integration på laveste feltniveau.

Grundlæggende om IO-teknologien

Den totale integration af sensorer i et automationsnetværk giver nye standardfunktioner og fordele.

Fordele ved IO-Link-standardfunktionerne
IO-Link-sensoren integreres i den samlede automationsteknik ved hjælp af en IO-Link-master, instrumentbeskrivelsen (IODD) og funktionsblokke. Udvid dit automationsnetværk med IO-Link

I Smart Sensors er IO-Link integreret som fast egenskab. Flere egenskaber danner grundlag for et fremtidsorienteret automationssystem i en Industri 4.0 kontekst.

Interesseret i smart sensorteknik?