Kontakt
Feedback

Hældningssensorer
TMM55

Lille, let og robust.

Din fordel

  • Præcis hældningsmåling i et defineret måleområde
  • Enkel signalanalyse baseret på analoge udgangssignaler
  • Kompakt design til applikationer med begrænsede indbygningsforhold
  • Takket være komplet indstøbt elektronik kan den også anvendes også i hårdt miljø
  • Særdeles gunstigt forhold mellem pris og effektivitet

Oversigt

Lille, let og robust.

Hældningssensorerne TMM55 udmærker sig ved deres kompakte byggeform og deres robusthed. Ud over den enkle firehulsmontage udmærker M12-stikket på kabeludgangen sig ved stor fleksibilitet ved den mekaniske fastgørelse af sensoren. Som følge af det robuste og UV-bestandige plasthus er hældningssensorerne også optimalt egnede til brug udendørs. Informationen om hældningsvinklen overføres via analoge strøm- eller spændingssignaler. For at sikre en høj præcision er hældningssensorerne kalibreret fra fabrikken.

Overblik
  • Kompakt todimensionel hældningssensor
  • Fast indstillede måleområder: ±10°, ±45°, ±60°
  • Analogt strøm- eller spændingsinterface
  • Opløsning på op til 0,01°
  • Lille og let monteret ABS-plasthus
  • Beskyttelsesklasse op til IP 67

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Antal akser2
    Kommunikationsinterface

    Analog, 4...20 mA

    Analog, 0...10 V

    Måleområde
    Toakslet± 10° ... ± 60°
    Husets materialePlast (ABS)
    TilslutningsmådeLedning, 5-ledning, med stik, M12, 5-polet, 0,2 m
    Præcision
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad