Fordele

Nem indbygning af sensorer i stort set alle omgivelser
Intertisensorer fra SICK kombinerer pålidelighed, effektivitet og kompakt design. Fra stationære applikationer til mobile arbejdsmaskiner: Forskellige interfaces såsom analoge interfaces, CANopen og SAE J1939 gør det lettere at bygge sensorerne helt præcist ind i forskellige applikationer, maskindesigns og systemomgivelser. Alle interfaces kan parametreres. Derudover tilbyder SICK stødsikre husvarianter af aluminium eller plast til deres intertisensorer.

Det kompakte sensorsystem sikrer nem indbygning i applikationer, hvor der kun er lidt plads. TMS/TMM22 har en størrelse på bare 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm. TMS/TMM61 fås bl.a. i forskellige husstørrelser 68 mm x 36,3 mm x 20,7 mm.

Sensorerne kan programmeres til de enkelte anvendelser ved hjælp af forskellige interfaces og den håndholdte programmeringsenhed PGT-12 Pro.

Udover de gængse tilslutningsmåder som lige og vinklede M12-stik samt åbne ledere tilbyder SICK også specialudførelser, hvis en kunde ønsker det.

Intertisensorer fra SICK fås i aluminium- og plasthuse. De tåler store belastninger, beskytter de elektroniske dele optimalt og egner sig til kravene i mange applikationer.
Forskellige størrelser, interfaces og husvarianter – i SICKs udbud af intertisensorer finder man en egnet løsning til stort set alle opgaver og indbygningssituationer.
Præcis hældningsmåling i alle dimensioner
For at få pålidelige hældningsværdier skal forstyrrelser på grund af vibrationer eller accelerationsbevægelser frafiltreres sikkert. De meget præcise MEMS-sensorer arbejder slitagefrit. Når de bestemmer den korrekte hældning, understøttes de af digitale filtre. Det sikrer intertisensorernes permanent høje opløsning og målenøjagtighed. SICK tilbyder løsninger med en- eller toaksede måleområder.

Inertisensorer fra SICK fås som endimensionale løsninger med et måleområde på 360° og som todimensionale løsninger med et måleomfang på ± 90°.

Effektive digitale filtre stabiliserer målesignalet og sørger for pålidelige hældningsværdier, fordi filtrene frafiltrerer interferens fra signalet. Et lavpasfilter undertrykker de vibrationer, som overskrider en tidligere fastlagt grænsefrekvens.

Preset-funktionen sikrer på den anden side en let nulstilling af sensoren. Det fremskynder og letter markant indbygningen af sensoren lokalt hos kunden.

I mobile applikationer kan hældningen registreres sikker på trods af accelerationsbevægelser. En algoritme for sensorfusionen kombinerer målesignalerne fra accelerationssensoren og gyroskopet, så sensoren kan transmittere et stabilt hældningssignal til systemet.
Den innovative MEMS-teknologi og det effektive digitale filter genererer et pålideligt og stabilt hældningssignal, helt uden ekstern interferens.

Robust design mod støv og fugt
I mange applikationer udsættes inertisensorerne for barske omgivelsesbetingelser. Store temperaturforskelle, direkte påvirkning fra solstråler eller vand må ikke have indflydelse på måleværdiernes kvalitet. Derfor er de elektroniske dele i SICKs intertisensorer indstøbte eller helstøbte. Digitale filtre, der kan parametreres, sikrer et konstant udgangssignal under driften.

For at intertisensorer fra SICK skal være så driftssikre som muligt, er de elektroniske dele i dem indstøbte eller helstøbte., afhængigt af hvilken produktvariant der er tale om. Dermed lever produkterne op til kriterierne ifølge IP65, IP66, IP67, IP68 og IP69K.

Intertisensorer fra SICK lever op til strenge krav: Sensorernes fremragende modstandsdygtighed over for temperaturer og UV-stråler gør, at de kan bruges til mange applikationer udendørs. De robuste sensorer modstår selv højtryksrensning i mobile applikationer ganske udmærket.

Intertisensorernes digitale filtre kan tilpasses den pågældende applikation lokalt. Vibrationer, der skyldes frekvenser, kan for eksempel udlignes gennem målrettet parameteropsætning af lavpasfiltret. Resultatet: Et korrigeret, stabilt datagrundlag.
Uanset hvor udfordrende anvendelsesforholdene måtte være, så sikrer intertisensorer fra SICK maksimal driftssikkerhed og permanent præcision.
Meget stor performance i statiske og dynamiske applikationer





I vertikale lagersystemer sikrer hældningssensorer for problemfri oplagring og forebygger mekaniske skader. Sensorerne måler bakkernes hældning og detekterer pålideligt, om lasten ligger for langt til den ene side eller er ujævnt fordelt. En anden fordel: Hældningssensorer er også nemme at bygge ind på steder, hvor der kun er lidt plads.

I solcelleanlæg giver hældningssensorer styringen besked om solcellemodulernes aktuelle hældningsposition. TMS/TMM22-hældningssensorer fra SICK sikrer præcis, berøringsløs hældningsmåling, selv under barske omgivelsesbetingelser. Sensorerne kan anvendes til en- eller todimensionale målinger og sikrer stor driftssikkerhed takket være de komplet indkapslede elektroniske dele.
Grænseflader