Kontakt
Feedback

Hældningssensorer
TMS/TMM88

Yderst præcis hældningsmåling til krævende omgivelsesbetingelser

Din fordel

  • Hældningsmåling i to akser uden gensidig påvirkning
  • Enakset hældningsmåling over 360° med parametrerbart nulpunkt
  • Fleksibel tilpasning til applikationen via CANopen-interfacet eller det håndholdte programmeringstool PGT-12-Pro
  • Pålideligt udgangssignal som følge af parametrerbart digitalfilter
  • Egnet til præcise nivelleringsopgaver takket være stor præcision over hele måleområdet samt udmærket temperaturstabilitet
  • Takket være komplet indstøbt elektronik kan den også anvendes også i hårdt miljø

Oversigt

Yderst præcis hældningsmåling til krævende omgivelsesbetingelser

Den endimensionelle hældningssensor TMS88 og den todimensionelle hældningssensor TMM88 måler med en præcision på op til +/- 0,02°. Hældningsværdien stilles til rådighed enten via et strøm- eller spændingsinterface med lineariseret udgangssignal eller via et standardiseret CANopen-interface. Det håndholdte programmeringstool PGT-12-Pro gør det nemt at parametrere hældningssensorerne, så de kan tilpasses optimalt til applikationen.

Sensorerne fås med UV-bestandige plasthuse hhv. i robuste aluminiumshuse.

Overblik
  • Hældningssensor med måleområde 360° (enakset) eller ± 90° (toakset)
  • Kompenseret krydsfølsomhed og parametrerbar vibrationsundertrykkelse
  • Frit konfigurerbart strøm- eller spændingsinterface eller komfortabel CANopen-interface
  • Præcision på op til ± 0,02°
  • Plast- eller aluminiumshus
  • Programmerbar med PGT-12-Pro

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Antal akser1 / 2
    Kommunikationsinterface

    4...20 mA

    0...10 V

    CANopen

    Måleområde
    Enakslet360°
    Toakslet± 90°
    Husets materialeAluminium / PBT-plast
    Tilslutningsmåde

    Stik, M12, 5-polet

    Stik, M12, 5-polet 1)

    Hunstik, 1 x M12, 5-polet

    Stik, 1 x M12, 5-polet

    Programmerbar/parametrerbarVia PGT-12-Pro
    Præcision
    ± 90°, toakslet, ≤ ± 60°Typ. ± 0,1°, max. ± 0,2°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0,2°, max. ± 0,4°
    Typ. ± 0,2°, max. ± 0,3°
    ± 90°, toakslet, ≤ ± 60°Typ. ± 0,02°, max. ± 0,06°
    ≤ ± 70°Typ. ± 0,04°, max. ± 0,12°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0,08°, max. ± 0,24°
    ≤ ± 85°Typ. ± 0,16°, max. ± 0,48°
    Typ. ± 0,02°, max. ± 0,05°
    Typ. ± 0,04°, max. ± 0,1°
    Typ. ± 0,08°, max. ± 0,2°
    Typ. ± 0,16°, max. ± 0,4°
    360°, enaksletTyp. ± 0,15°, max. ± 0,25°
    Typ. ± 0,04°, max. ± 0,12°
    • 1) Maks. længde tilslutningskabel: 3 meter.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad