Kontakt
Feedback

Hældningssensorer
TMS/TMM61

Præcis hældningsmåling i kompakt byggeform

Din fordel

  • Hældningsmåling i to akser uden gensidig påvirkning
  • Enakset hældningsmåling over 360° med parametrerbart nulpunkt
  • Fleksibel tilpasning til applikationen via CANopen-interfacet eller det håndholdte programmeringstool PGT-12-Pro
  • Pålideligt udgangssignal takket være parametrerbart digitalfilter
  • Præcis nivellering som følge af stor præcision over hele måleområdet
  • Kompakt design til applikationer med begrænsede indbygningsforhold
  • Takket være komplet indstøbt elektronik kan den også anvendes også i hårdt miljø

Oversigt

Præcis hældningsmåling i kompakt byggeform

Den endimensionelle hældningssensor TMS61 og den todimensionelle hældningssensor TMM61 sætter nye standarder for størrelse, fleksibilitet og ydeevne. Sensorerne præsterer i deres lille, robuste plasthus en særdeles god opløsning og præcision – og det i hele måleområdet og under vidt forskellige omgivelsesbetingelser. Via CANopen-interfacet kan mange af enhedens parametre tilpasses, så sensoren kan afstemmes optimalt til applikationen. Det nye håndholdte programmeringstool PGT-12-Pro fra SICK er en hjælp til at lette parametreringen. Man når således målet med få klik og sparer den tidskrævende parametrering via styringen.

Overblik
  • Kompakt hældningssensor med måleområde 360° (enakset) eller ±90° (toakset)
  • Kompenseret krydsfølsomhed og parametrerbar undertrykkelse af vibrationer
  • Komfortabelt CANopen-interface
  • UV-bestandigt, slagfast plasthus
  • Høj opløsning (0,01°) og præcision (±0,1° typ.)
  • Programmerbar med PGT-12-Pro

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Antal akser1 / 2
    KommunikationsinterfaceCANopen
    Måleområde
    Enakslet360°
    Toakslet± 90°
    Husets materialePlast (ABS)
    Tilslutningsmåde

    Ledning, 5-ledning, M12, 5-polet, 0,2 m

    Ledning, 5-ledning, med stik, M12, 5-polet, 0,2 m

    Programmerbar/parametrerbarVia PGT-12-Pro
    Præcision
    360°, enakslet, ≤ 360°Typ. ± 0,15°, max. ± 0,25°
    ± 90°, toakslet, ≤ ± 60°Typ. ± 0,1°, max. ± 0,2°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0,2°, max. ± 0,3°
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad