Kontakt
Feedback

Hældningssensorer

Kontaktfri hældningsmåling med præcision.

Hældningssensorer måler kontaktfrit et objekts hældningsvinkel i forhold til jordens tyngdekraft. Takket være den kapacitive MEMS-teknologi er hældningssensorer meget præcise og samtidigt meget pålidelige. Endimensionale sensorer måler en aksels hældning 360° rundt, mens todimensionale sensorer samtidigt kan måle akslerne inden for et område på ± 90°.

Filtrer efter:

3 træffer(e):

Træffer 1 - 3 af 3

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie TMM55
Lille, let og robust.
  • Kompakt todimensionel hældningssensor
  • Fast indstillede måleområder: ±10°, ±45°, ±60°
  • Analogt strøm- eller spændingsinterface
  • Opløsning på op til 0,01°
  • Lille og let monteret ABS-plasthus
  • Beskyttelsesklasse op til IP 67
Produktfamilie TMS/TMM61
Præcis hældningsmåling i kompakt byggeform
  • Kompakt hældningssensor med måleområde 360° (enakset) eller ±90° (toakset)
  • Kompenseret krydsfølsomhed og parametrerbar undertrykkelse af vibrationer
  • Komfortabelt CANopen-interface
  • UV-bestandigt, slagfast plasthus
  • Høj opløsning (0,01°) og præcision (±0,1° typ.)
  • Programmerbar med PGT-12-Pro
Produktfamilie TMS/TMM88
Yderst præcis hældningsmåling til krævende omgivelsesbetingelser
  • Hældningssensor med måleområde 360° (enakset) eller ± 90° (toakset)
  • Kompenseret krydsfølsomhed og parametrerbar vibrationsundertrykkelse
  • Frit konfigurerbart strøm- eller spændingsinterface eller komfortabel CANopen-interface
  • Præcision på op til ± 0,02°
  • Plast- eller aluminiumshus
  • Programmerbar med PGT-12-Pro

Træffer 1 - 3 af 3

Opad