Kontakt
Feedback

Dynamiske hældningssensorer

Præcis og pålidelig hældningsmåling i dynamiske applikationer

Dynamiske hældningssensorer består af en accelerationssensor og et gyroskop. Datafusionen fra begge komponenter leverer præcise og meget pålidelige informationer om et objekts aktuelle hældning. Endimensionale sensorer måler en aksels hældning 360° rundt, mens todimensionale sensorer kan måle to aksler samtidigt inden for et område på ±90°.

1 træffer(e):

Produktfamilie TMS/TMM88 Dynamic
Maksimal præcision i dynamiske applikationer
  • Enaksede (360°) og toaksede (+/-90°) hældningssensorer baseret på en seksakset IMU
  • Intelligent sensorfusionsfilter
  • Meget præcis - også ved dynamiske bevægelser
  • Interfaces: CANopen, SAE J1939
  • Programmerbar med PGT-12-Pro
  • Temperaturområde: −40 °C ... +80 °C
  • Stødbestandighed: 100 g
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP67/69
Opad