Sensor Visualization

Større gennemsigtighed gennem visualisering af sensordata
Til at visualisere sensordata anvendes menneske-maskine-interfaces, så der skabes en merværdi. Maskinernes tilstandes vises med signallamper via flerfarvede LED'er. Intelligente displays gør det muligt at etablere individuelle grafiske brugerflader til visualisering af sensordata. Sikrer større gennemsigtighed i produktions- og logistikprocesser.
Filtrer efter:
2 træffer(e):
Fleksibel visualiseringsløsning til enkle og komplekse sensorapplikationer
- Menneske-maskine-interface, der kan programmeres og konfigureres
- System uden ventilator, med multi-touch-display og PC i et kompakt hus
- To indbyggede Ethernet-interfaces, flere interfaces afhængigt af varianten
- Udvalgt software præinstalleret
- Robust til brug i industrielle omgivelser
Smart visualisering af driftstilstande med IO-Link
- Forskellige driftsformer: Signal Light, Level Meter eller Animation
- Lyse LED’er i 21 forskellige farver
- 20 farvesegmenter, der kan konfigureres uafhængigt at hinanden
- Valgmulighed: Buzzer-modul til akustisk alarmering
- Enkel, grafisk betjening
- Egnet til Industri 4.0 med IO-Link
- Ændring af parametre under den løbende drift