Sensor Integration Machine
SIM4x00

Fleksibel. Intelligent. Kommunikativ.

Din fordel

  • Skræddersyet applikationsudvikling med SICK AppSpace
  • Effektive, nye applikationsløsninger med sensor- og kameradatafunktion
  • Det integrerede bibliotek HALCON såvel som SICK Algorithm API åbner op for mangeartede billedbehandlingsmuligheder i alle industrielle anvendelsesområder
  • Registrering, analyse og arkivering af data fra flere kameraer og sensorer til kvalitetskontrol, procesanalyse og forebyggende vedligeholdelse til vertikal integration i Industrie 4.0
  • Hardware med realtidsfunktion reducerer ressourceforbruget til integrationen, f.eks. ved applikationer i robotteknologien, hvor tiden er den kritiske faktor
  • Hurtig og nem idriftsættelse takket være prækonfektionerede ledninger med M12-tilslutninger

Oversigt

Fleksibel. Intelligent. Kommunikativ.

Den programmerbare Sensor Integration Machine SIM4x00 er en del af Eco-System SICK AppSpace og åbner op for helt nye muligheder inden for applikationsløsninger. Data fra SICK-sensorer og -kameraer kan sammenlægges i et punktdiagram, analyseres, arkiveres og f.eks. transmitteres til Cloud-platforme. Til 2D- eller 3D-kameraer fås 8 Gigabit-Ethernet-interfaces, p.t. med spændingsforsyning via Ethernet (PoE). Sensorer til afstands- og højdemåling kan integreres via IO-Link. På grund af den effektive hardware-understøttede multi-core-processor klarer SIM4x00 billedbehandling og håndtering af ind- og udgangssignaler i real-tid. Desuden er det muligt at løse krævende billedbehandlingsopgaver med det integrerede bibliotek HALCON.

Overblik
  • Stor mangfoldighed af tilslutninger med 25 interfaces til Ethernet-baserede feltbusser, kameraer, belysning, sensorer, encodere m.m.
  • 8 Gigabit Ethernet-interfaces til hurtig billedtransmission
  • Feltbus- og Ethernet-interfaces med kommunikationsprotokoller som OPC-UA og MQTT stiller data, der er forbehandlede i den parallelle “Dual Talk” (Edge-Computing) til rådighed for både styringen og Cloud-Computing og muliggør dermed netværksdannelse til den digitale fabrik.
  • Præcis synkronisering af ind- og udgangssignalerne
  • Belysningskontrol og -forsyning
  • IO-Link-Master-tilslutninger
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 65

Fordele

Meget effektiv databehandling i den industrielle automation og IoT-gateway til Cloud

I den industrielle automation gælder det om at kombinere mange forskellige sensorer og kameraer. Så er det godt, at der allerede findes en løsning på det. Sensor Integration Machine SIM4x00 forbinder på optimal vis en effektiv processors performance med meget fleksibel multisensor- og multikamera-dataakvisition. Som en ”one-box“-løsning er SIM4x00 hurtig at sætte i drift og behandler de indsamlede sensordata enkeltvis og/eller fusionerer dem i et spredningsdiagram, analyserer dem, visualiserer dem, arkiverer dem og leder dem om ønsket også videre til Cloud som data, der er forbehandlet af IoT-gatewayen. Inden for rammerne af I4.0 præsenteres de her overskueligt på dashboards og analyseres til værdifulde informationer, der kan bidrage til forbedring af kvalitetskontrollen, til procesoptimering og til forebyggende vedligeholdelse. SIM4x00 råder over de omfattende SICK-algoritme-API’er samt det store billedbehandlingsbibliotek HALCON til behandling af sensordata og billeder.

Anvendelser

Downloads