Sensor Integration Machine

Brug af kreativitet. Løsning af applikationer.
Produktfamilien Sensor Integration Machine (SIM) er en del af Eco-System SICK AppSpace og åbner op for helt nye muligheder inden for applikationsløsninger. Porteføljen er skaleret over regneperformance, antallet af sensortilslutninger og funktioner, der rækker fra IO-Link sensor slag til den performante Sensor Integration Machine. Data fra SICK-sensorer og -kameraer kan derfor sammenlægges, analyseres, arkiveres og transmitteres. Dermed byder SIM passende løsninger til alle applikationer, også i en Industri 4.0 kontekst.
Filtrer efter:
3 træffer(e):
Fleksibel. Intelligent. Kommunikativ.
- Stor mangfoldighed af tilslutninger med 25 interfaces til Ethernet-baserede feltbusser, kameraer, belysning, sensorer, encodere m.m.
- 8 Gigabit Ethernet-interfaces til hurtig billedtransmission
- Feltbus- og Ethernet-interfaces med kommunikationsprotokoller som OPC-UA og MQTT stiller data, der er forbehandlede i den parallelle “Dual Talk” (Edge-Computing) til rådighed for både styringen og Cloud-Computing og muliggør dermed netværksdannelse til den digitale fabrik.
- Præcis synkronisering af ind- og udgangssignalerne
- Belysningskontrol og -forsyning
- IO-Link-Master-tilslutninger
- Tæthedsgrad/kapsling IP 65
Kompakt. Fleksibel. Intelligent.
- Interfaces til Cloud og kameraer, belysning, LiDAR-scannere, (IO-Link-)sensorer og encodere
- Op til 4 Ethernet-porte
- SICK Interface & Algorithm API til billed- og sensordatabehandling
- Tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP20 (typeafhængig)
- Design uden ventilator
- Kan kun anvendes fleksibelt, f.eks. med en sikkerhedsstyring Flexi Soft
Performant. Fleksibel. Intelligent.
- Interfaces til Cloud og PLC samt kameraer, belysning, LiDAR-scannere, (IO-Link-)sensorer og encodere
- 4 Ethernet-porte (≤ 2.5 Gb/s)
- SICK Interface & Algorithm API og HALCON-billedbehandlingsbibliotek til behandling af sensordata og billeder (typeafhængig)
- Tæthedsgrad/kapsling IP65 henholdsvis IP20 (typeafhængig)