Sensor Integration Gateway
SIG350

Den universelle IO-Link-master med IIoT-kompetence

Din fordel

  • Sikrer kommunikation uden tab mellem et utal af sensor og aktuatorer og den overordnede anlægsstyring
  • Nem og transparent dataintegration takket være ensartet kabelføringskoncept med IO-Link
  • Innovative IO-Link-porte, der frit kan konfigureres som klasse-A- eller klasse-B-porte.
  • Intuitiv og hurtig idriftsættelse og parametrering via indbygget webserver
  • INDUSTRIE 4.0 READY takket være IIoT-tilslutning via REST API, MQTT og OPC UA

Oversigt

Den universelle IO-Link-master med IIoT-kompetence

Sensor Integration Gateway SIG350 er en IO-Link-master, der bundter og styrer sensorkommunikationen via 8 IO-Link-porte. SIG350 sikrer gennemgående integration og datatransmission uden tab fra sensor til Cloud – samtidigt med mindre kabelføring. For at kunne integrere aktuatorer med et større energibehov, skal portene kunne belastes med maks. 4 A. Til netværkskommunikationen fås de industrielle protokoller PROFINET, EtherNet/IP og EtherCAT. Med en indbygget webserver kan IO-Link-masteren og de tilkoblede sensorer konfigureres intuitivt – selv under igangværende drift takket være IO-Link. Med Cloud-løsninger kan data udveksles via IIoT-interfacene REST API, MQTT og OPC UA.

Overblik
  • 8 IO-Link-porte (M12; 5-polet; A-kodet; klasse A/B)
  • Op til 16 A spændingsforsyning ved maks. 4 A pr. port til US og UA
  • Robust IP67-hus
  • Driftstemperatur-30 °C ... +70 °C
  • Mulighed for at få PROFINET, EtherNet/IP og EtherCAT
  • Der kan anvendes IIoT-protokollerne REST API, MQTT og OPC UA
  • Drejelig kodningsafbryder til IP-adressering

Fordele

Innovative IO-Link-porte sikrer maksimal effektivitet og fleksibilitet

Med Sensor Integration Gateway SIG350 kan man ganske enkelt spare ressourcer, plads og udgifter til installationen. De innovative IO-Link-porte sikrer en applikation med maksimal fleksibilitet, da de frit kan konfigureres som klasse A eller klasse B. Til hver af de 8 porte kan der tilsluttes en IO-Link-enhed eller en digital standardsensor. Anvender man klasse-A-konfigurationen, kan der tilsluttes en ekstra digital sensor til pin 2. I kombination med IO-Link-nav som SIG100, der er bygget ind lidt forude, kan antallet af digitale signaler, der kan forarbejdes med en enkelt master, udvides markant. Via klasse-B-konfigurationen kan man også tilslutte energikrævende IO-Link-enheder med et strømbehov på op til 4 A. Dermed kan man styre komplekse systemer af sensorer og aktuatorer. Fordelen: Det er ikke nødvendigt at bestemme porttypen på forhånd. Det øger fleksibiliteten og sænker lagerudgifterne, fordi det ikke er nødvendigt at lagerføre forskellige IO-Link masters.

Kan udvides fleksibelt: Med 8 porte og mulighed for at behandle op til 104 signaler bundter SIG350 sensor- og aktuatorinformationerne meget effektivt.

Maksimal strømstyrke: Den kompakte M12-spændingsforsyning er særdeles effektiv med 16 A til hver af US og UA. Derudover kan der hen over flere masters laves loops gennem spændingsforsyningen (daisy chaining), hvorved dermed behovet for kabelføring reduceres.
Særligt effektivt: Enheder med øget energibehov såsom elektromotorer og ventilterminaler kan via konfigurerede klasse-B-porte tilsluttes ved en maksimal strømstyrke på 2 x 2 A.

Større spillerum i forbindelse med udformningen: Via belægningen på pin 2 kan der enten stilles en ekstra I/O til rådighed ved porten, eller der kan tilsluttes en enhed med et større strømbehov. Dermed kan SIG350 i maksimal grad tilpasses fleksibelt til applikationen og de dermed forbundne behov.

Fremtidssikret kommunikation fra sensor til Cloud

Markedsandelen af industrielle Ethernet-netværk er fordoblet i de seneste fem år – og der er en stigende tendens. Derfor kan SIG350 fås med de tre førende industrielle Ethernet-protokoller PROFINET, EtherNet/IP og EtherCAT. Protokollerne kobler effektivt og fejlsikret industrielle anlæg sammen i et netværk og sørger for en fremtidsegnet dataudveksling i realtid. Sammen med de tilgængelige IIoT-interfaces egner SIG350 sig til et stort antal automatiseringsopgaver i morgendagens fuldautomatiske industrimiljøer. Helt i tråd med Industri 4.0.

Indbygget webserver sikrer optimal konfiguration: Den indbyggede webserver stiller mange informationer, diagnoser og konfigurationsmuligheder til rådighed. Desuden leverer webserveren de aktuelle live-data (f.eks. strøm-, spændings- og temperaturværdier) såvel som diagnoser.

SIG350 er optimeret til IIoT-applikationer og har et utal af interfaces: REST API JSON og MQTT JSON i henhold til JSON-integration til IO-Link fra IO-Link-Community samt den integrerede OPC-UA-server i henhold til OPC-UA-for-IO-Link-Companion-specifikationen.

Med SIG350 er der mulighed for to parallelle kommunikationskanaler – kommunikationen med styringen (via feltbus) og til Cloud-applikationer (via IIoT-interfaces.). Vi kalder det “Dual Talk”.

Nem og sømløs integration, i dag og i morgen: Med SIG350 kan sensordata uden videre tilføres til moderne industrielle netværk. Parallelt kan dataene dog også transmitteres til Cloud-anvendelser. Takket være Dual Talk kan man altid stille de rette data til rådighed præcist på det sted, hvor de skal bruges.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Understøttede produkter

    IO-Link-enheder

    Binært koblende sensorer

    Binært koblende aktuatorer

    IO-Link
    Ethernet
    PROFINET
    REST API
    MQTT
    OPC UA
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    KapslingsklasseIP67 i sammenskruet tilstand
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads