Sensor Integration Gateway
SIG200

Mere end kun en IO-Link-master

Din fordel

  • IO-Link-master-teknologien sikrer gennemgående integration og datatransparens fra sensor til PLC-system
  • Billig adgang til IO-Link-teknologien
  • Intuitiv parameteropsætning og etablering med adgang til alle parametrene fra IO-Link-enheder takket være nemt upload af IODD-filer
  • Forbehandling af data lige dér, hvor de genereres
  • INDUSTRY 4.0 READY – adgang til sensordata fra virksomhedsniveau

Oversigt

Mere end kun en IO-Link-master

Sensor Integration-gatewayen SIG200 er en IO-Link-master til integration af IO-Link-enheder i gængse PLC-miljøer og Enterprise-Level-systemer. Med SIG200 kan flere enheder registrere, kombinere, analysere og transmittere digitale indgange, digitale udgange og IO-Link-signaler via forskellige feltbusprotokoller. Desuden er der via en REST-API adgang til en ekstra datakanal til overordnet behandling. Parameteropsætningen foretages via en webserver eller konfigurationssoftwaret SOPAS ET fra SICK. SOPAS ET indeholder blandt andet en effektiv logikeditor. Den udarbejder unikke logikkombinationer for de pågældende applikationer – uafhængigt af den programmerbare lagerenhed.

Overblik
  • 4 konfigurerbare IO-Link-master-porte (standard E/A eller IO-Link)
  • Nem parameteropsætning med USB eller Ethernet takket være intuitiv SOPAS ET-brugerflade
  • ”Dual Talk”: Adgang til sensordata fra virksomhedsniveau og parallelt via Industrial Ethernet
  • Løsning af mere komplekse applikationsopgaver med logikeditoren

Fordele

Drag-and-drop-logik

Med den højtydende logikeditor, der er indbygget i SOPAS ET, kan der oprettes enestående sensorsystemer. Visualisér alle tilknyttede signaler, og løs dine applikationsopgaver hurtigt og nemt med prædefinerede logikgitre (f.eks. UND-gitre, ODER-gitre), en negationsblok, tidsforsinkelser eller en tæller. Opret dit system ganske enkelt, idet du flytter logikblokke og tilknytningspunkter ved hjælp af drag-and-drop. Adgangen sker via SIG200’s USB- eller Ethernettilslutning samt ved hjælp af softwaret SOPAS ET. Alternativt kan man anvende den indbyggede webserver til det.
Løs nemme anvendelsesopgaver med binære koblingssignaler eller måleværdier, der leveres fra dine sensorer eller aktuatorer, uden at der er behov for en ekstra styring.
Logikeditor: Et grafisk konfigurationsmiljø til nemt at kombinere indgange (venstre side) med udgange (højre side) via logikfunktionen (øverste liste).

Med SIG200 kan de tilsluttede sensor- og aktuatorsignaler samt måleværdierne kombineres og samles effektivt med logikeditorens drag-and-drop-funktion. Det kan gøres helt enkelt uden særligt kendskab til softwaret, hvilket reducerer ressourceforbruget til programmeringen markant og dermed sparer tid.

Udnyt alle fordele og udvidede funktioner – ved hjælp af Smart Sensors og IO-Link

Sensor Integration-gatewayen SIG200 er en IO-Link-master. Den kan tilsluttes til forskellige former for styringer, så man får adgang til informationerne fra de tilknyttede IO-Link-enheder og de samlede systeminformationer, der oprettes i logikeditoren. IO-Link byder på talrige fordele, f.eks. automatisk lagring af enhedsparametre og entydig identifikation af enheden. En IO-Link-enhed kan identificeres automatisk via det enheds- og producentspecifikke ID. Formålet med denne identifikation er at sikre, at man ved en udskiftning af en enhed anvender den korrekte enhed. For at sikre hurtig og fejlfri idriftsættelse kan en bestemt sensors enhedsparametre automatisk overføres til den nye enhed, så den rigtige parameteropsætning forefindes efter udskiftningen.

Som medstifter af IO-Link tilbyder SICK en af de mest omfattende IO-Link-porteføljer på markedet til talrige sensortyper med mangeartede detektionsteknologier. Gatewayen SIG200 sikrer hurtig og nem tilslutning af IO-Link-signaler, binære sensorer og opbygningen af kompakte sensor-aktuator-systemer. Drag fordel af SICKs omfattende erfaringer med mange forskellige sensorprincipper og IO-Link-teknologien.

Nem udskiftning af enheder takket være automatisk identifikation af enhederne: Når der anvendes IO-Link-enheder sammen med IO-Link-masteren SIG200 er der hverken brug for specialuddannet personale eller ekstra hjælpemidler eller instruktioner for at udskifte sensorerne sikkert.

Visualisering og parametrering af sensorer og Sensor Integration-gateways over SOPAS ET. Udover USB-konfigurationskanalen har SIG200 også en integreret webserver til nem adgang til brugerfladen via Ethernet.
Som medstifter af IO-Link tilbyder SICK en af de mest omfattende IO-Link-porteføljer på markedet. Smart Sensors med IO-Link genererer og modtager data og informationer, der rækker ud over de klassiske koblingssignaler og målte processtørrelser. Dermed muliggør de store effektivitetsstigninger, større fleksibilitet og større sikkerhed i planlægningen af forebyggende vedligeholdelse af maskiner og anlæg. Drag fordel af SICKs omfattende erfaringer med mange forskellige sensorprincipper samt Sensor Integration-gatewayene SIG100 og SIG200.

IO-Link er en punkt-til-punkt-kommunikationsprotokol til sammenkobling af intelligente sensorer og aktuatorer via en IO-Link-master som f.eks. SIG200 med et automationsnetværk. Den sikrer central adgang til informationer, der hidtil kun har været tilgængelige inde i de tilsluttede enheder. Visualiseringen og parameteropsætningen af IO-Link-enheder bliver markant lettere med SIG200 og SOPAS ET – konfigurationssoftwaret fra SICK.

I4.0 – ”Dual Talk“

Med SIG200 er der mulighed for to parallelle kommunikationskanaler – én til en PLC og én til Cloud. Vi kalder det ”Dual Talk“.

Edge-Computing-kanalen anvendes til feltbuskommunikationen med PLC’en (f.eks. PROFINET). Cloud-Computing-kanalen anvendes til datatransmission via REST-API (JSON) til Cloud eller til en vilkårlig anden I4.0-anvendelse.

Dermed kan kommunikationen i realtid til PLC’en foregå samtidigt med kommunikationen med Cloud, f.eks. til Condition Monitoring eller Predictive Maintenance. I4.0 er nu en realitet.

Med SIG200 er der mulighed for to parallelle kommunikationskanaler – én kanal til Edge-Computing til en PLC og én til Cloud-Computing til I4.0-applikationer. Vi kalder det ”Dual Talk“.
Med IO-Link-teknologi og Sensor Integration Gateways fra SICK er der mulighed for et nemt og effektivt kabelføringskoncept til I4.0-applikationer med komplet datatransparens ned til det sidste I/O-signal.

Med ”Dual Talk“ er der mulighed for to parallelle kommunikationskanaler – kommunikation til styringen (via feltbus) og til Cloud-applikationer (via REST-API).

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Understøttede produkter

    IO-Link-enheder

    Binært koblende aktuatorer

    Binært koblende sensorer

    IO-Link
    USB
    Ethernet
    EtherNet/IP™
    REST API
    PROFINET
    Indgange/udgange
    S1-S44 porte, der kan konfigureres.
    Pin 4 kan anvendes i en af de eksisterende port-modi – IO-Link, digital indgang eller digital udgang.
    Via pin 2 kan der ved hver port tilsluttes et ekstra digitalt indgangssignal.
    LINK/ACT 1 & 2Der findes to Ethernet-porte til netværksforbindelsen
    CONFIGPort til konfiguration via USB med SOPAS ET (SOPAS ET er gratis til disposition til at downloade på www.sick.com)
    KapslingsklasseIP67
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads