Sensor Integration Gateway

Den enkle løsning til et smart sensorsystem
Med produktfamilien Sensor Integration Gateway (SIG) som en del af Eco-Systems SICK AppSpace muliggøres en problemfri integrering af sensordata samt individuelle, konfigurerbare applikationsløsninger på basis af SOPAS ET-teknologien. Digitale ind- og udgangssignaler eller endog IO-Link-signaler kan simpelthen sammenkædes over portene på Sensor Integration Gateway SIG100 og tilknyttes et skræddersyet Sensor-Aktor-system med Logikeditoren vha. træk-og-slip. Således kan de samlede data fusioneres og overføres til lagdelte systemer, også inden for konteksten Industri 4.0.
Filtrer efter:
2 træffer(e):
Decentral intelligens og digital databehandling gjort simpel
- Enkel tilslutning af binært koblende sensorer til en foretrukken IO-Link-Master
- Seks konfigurerbare porte med hver to binære ind- og udgange for tilslutning af op til 12 standard ind-/udgange
- Hurtig og enkel indretning af et selvstændigt sensorstystem bestående af binære ind- og udgange vha. træk-og-slip-logikforbindelser uden ekstra styring
- Ringe ressourceforbrug til kabelføring og reducerede omkostninger ved at samle enkeltstående sensorsignaler i en enkelt IO-Link-meddelelse
Mere end kun en IO-Link-master
- 4 konfigurerbare IO-Link-master-porte (standard E/A eller IO-Link)
- Nem parameteropsætning med USB eller Ethernet takket være intuitiv SOPAS ET-brugerflade
- ”Dual Talk”: Adgang til sensordata fra virksomhedsniveau og parallelt via Industrial Ethernet
- Løsning af mere komplekse applikationsopgaver med logikeditoren