Oversigt
Idriftsættelse af sensorer på den nemme måde - CDM for øget fleksibilitet
Den modulært opbyggede CDM sikrer hurtig, industritilpasset tilslutning af en 1D-/2D-kodescanner eller en af SICKs RFID-interrogatorer til et SICK CAN-scannernetværk, en værtscomputer eller PLC.
CDM understøtter scannerne i produktfamilierne CLV6xx, Lector®-serien, RFH6xx, RFU6xx, IDM1xx, IDM2xx og laserscanneren LMS4xx. CDM opfylder alle krav i henhold til tæthedsgrad/kapsling IP 65. CDM har ekstra stik til indbygning af flere valgfrie moduler som f.eks. spændingsforsyning, display- eller feltbusmodul. På den måde er det også muligt at anvende hhv. senere indbygge parameterkloningsmodul CMC600 (Connection Module Cloning), som gemmer alle parameterværdier for den tilsluttede enhed. Ved uskiftning gemmes parameterværdierne automatisk i den nye enhed.
Overblik
- Effektiv løsning på spændingsforsyningen og tilslutning af auto-ID-komponenter fra SICK
- Stik til valgfrie feltbusmoduler, parameterhukommelse, display og power-supply-modul
- Nem spændingsforsyning til scanneren
- IP-65-tilslutning af scanner med SICK standardkabel
- Direkte adgang til sensorens service-interface
- Tilslutningsdiagram indbygget i låget
- Overskuelige, let tilgængelige skrue- og fjederklemmer