Oversigt
Nem feltbusintegration
Feltbusmodulerne i produktfamilien Connection Device Fieldbus (CDF) sikrer nem og hurtig indbygning af 4Dpro-identifikationssensoren i industrielle netværk. Der fås forskellige varianter med forskellige feltbusinterfaces. Det eksterne tilslutningsmodul kan monteres på alle gængse industrielle profiler, mens status-LED’erne fortsat er let synlige, så der sikres en effektiv diagnose. Busadressen og driftsformen kan indstilles direkte på modulet med den drejelige kodningskontakt uden brug af konfigurationssoftware. Mens CDF kan integreres på et let tilgængeligt sted i forbindelse med transportteknik, kan man med 4Dpro-sensoren (f.eks. CLV615-F), der kun er tilsluttet med en enkelt ledning, foretage montagen dybt inde i anlægget.
Overblik
- Fleksibel montage på alle gængse profiler
- Fleksibel feltbustilslutning til PROFIBUS DP, PROFINET og EtherCAT (typeafhængig)
- Kodningskontakt til indstilling af busadresse og driftsform (typeafhængig)
- LED’er til visning af status og diagnose
- Elektriske stikforbindelser
- Integreret parameterhukommelse til den tilsluttede sensor
- Kompakt og fleksibel