Oversigt
Nem indbygning af sensorer i PoE-miljøer
Med CDE-tilslutningsmodulet kan SICK-sensorer nemt og billigt bygges ind i Power-over-Ethernet-miljøer (PoE = Power over Ethernet). Med tilslutningsmodulet kan man bl.a. tilslutte 4Dpro-identifikationssensorer som 1D- og 2D-kodelæsere og RFID-skrive-/læseenheder i den type miljøer. CDE’en funger som PoE-splitter og deler PoE-signalerne op i en 24 V spændingsforsyning og et Ethernet-datakabel. Afhængigt af hvilken udførelse af enheder, der er tale om, visualiserer de LED’er, der er indbygget i tilslutningsmodulet i enhedens dæksel, de modtagne sensorsignaler. Digitale indgangs- og udgangssignaler kan tilsluttes via en ekstra I/O-forbindelse. CDE’en er meget let at montere i anlægget ved hjælp af to skruer og den stikkontaktsbaserede udførelse af alle elektriske forbindelser.
Overblik
- Integrerer enheder uden PoE-interface i PoE-miljøer
- Deler PoE-signalet op i 24 V spændingsforsyning og Ethernet-datakabel
- LED’er i husets dæksel til visualisering af modtagne sensorsignaler
- Tilslutning af digitale I/O'er
- Elektriske stikforbindelser
- Kompakt hus