Oversigt
Nem idriftsættelse af 4Dpro-sensorer
De gennemprøvede Connection Device Basic (CDB) danner et godt grundlag for hurtig og industriegnet tilslutning af en 4Dpro-sensor. F.eks. til tilslutning til et SICK CAN-netværk, en værts-PC eller PLC-enheder. Den sensor, der skal tilsluttes, såvel som tilslutningsmodulet opfylder samtlige krav om støv- og stænktæthed i henhold til tæthedsgrad/kapsling IP 65. Desuden er der med CDB'en mulighed for at tilslutte et parameterkloningsmodul CMC600. Det kan indbygges i det dertil bestemte stik og gemmer også alle parametre gældende for den tilsluttede 4Dpro-sensor. Når en sensor skiftes ud, vil alle applikationsspecifikke parametre derfor kopieres over på den nye 4Dpro-sensor af samme type.
Overblik
- Tilslutningsmodul til 4Dpro-sensor
- Overskuelige, let tilgængelige skrue- og fjederklemmer
- Tilslutningsdiagram på den indvendige side af låget
- Konfiguration via kontakt
- IP-65-tilslutning til 4Dpro-sensor med standardtilslutningsledning
- Grundlag for parameterkloningsmodul CMC600
- Stik til direkte adgang til Aux-interface