4Dpro-Tilslutningsteknik

SICK skaber forbindelser - alt inden for tilslutningsteknik fra én og samme leverandør
Med tilslutningsteknik fra SICK er du sikret problemfri tilslutning af SICK's enheder til dit anlæg, uafhængigt af den valgte auto-ID-teknologi. Ved at integrere feltbus-gateways i de modulære tilslutningsbokse er det let at kombinere scannere, kamera- eller RFID-systemer med de forskellige feltbusteknologier. Porteføljen kompletteres med en feltbus-proxy, en ekstern parameterhukommelse, display og power-moduler og sikrer maksimal fleksibilitet.
Filtrer efter:
4 træffer(e):
Nem feltbusintegration
- Fleksibel montage på alle gængse profiler
- Fleksibel feltbustilslutning til PROFIBUS DP, PROFINET og EtherCAT (typeafhængig)
- Kodningskontakt til indstilling af busadresse og driftsform (typeafhængig)
- LED’er til visning af status og diagnose
- Elektriske stikforbindelser
- Integreret parameterhukommelse til den tilsluttede sensor
- Kompakt og fleksibel
Nem idriftsættelse af 4Dpro-sensorer
- Tilslutningsmodul til 4Dpro-sensor
- Overskuelige, let tilgængelige skrue- og fjederklemmer
- Tilslutningsdiagram på den indvendige side af låget
- Konfiguration via kontakt
- IP-65-tilslutning til 4Dpro-sensor med standardtilslutningsledning
- Grundlag for parameterkloningsmodul CMC600
- Stik til direkte adgang til Aux-interface
Idriftsættelse af sensorer på den nemme måde - CDM for øget fleksibilitet
- Effektiv løsning på spændingsforsyningen og tilslutning af auto-ID-komponenter fra SICK
- Stik til valgfrie feltbusmoduler, parameterhukommelse, display og power-supply-modul
- Nem spændingsforsyning til scanneren
- IP-65-tilslutning af scanner med SICK standardkabel
- Direkte adgang til sensorens service-interface
- Tilslutningsdiagram indbygget i låget
- Overskuelige, let tilgængelige skrue- og fjederklemmer
Nem indbygning af sensorer i PoE-miljøer
- Integrerer enheder uden PoE-interface i PoE-miljøer
- Deler PoE-signalet op i 24 V spændingsforsyning og Ethernet-datakabel
- LED’er i husets dæksel til visualisering af modtagne sensorsignaler
- Tilslutning af digitale I/O'er
- Elektriske stikforbindelser
- Kompakt hus