Kollisionsafværgelse takket være Visionary AI-Assist
Visionary AI-Assist fra SICK kombinerer det robuste 3D-kamera Visionary-B Two og den intelligente software AI-Assist. Resultatet er en all-in-one-løsning til kollisionsafværgelse Takket være 3D-øjebliksbillede-stereoskopi leverer kameraet dybde- og farvedata med høj opløsning i realtid. Kameraet registrerer både personer og objekter med millimeters præcision, selv når de kun kan ses delvist. Synsfeltet kan alt efter behov indstilles til, at der dækkes en stor del af overfladen, eller at fokus er på det nære område.
Samtidigt analyseres alle data direkte på sensoren, og advarsler prioriteres efter, hvor presserende de er; det reducerer antallet af forkerte alarmer. Fleksibel zonekonfiguration og præcise afstandsmålinger øger pålideligheden yderligere. Det bliver muligt med et specielt trænet neuralt netværk på en dedikeret AI-chip med høj ydeevne.
Visionary AI-Assist udmærker sig ved brug i krævende udendørsområder takket være det robuste hus (IP67 / IP69K) og det udvidede temperaturområde mellem -40 og +55 °C. Et valgfrit anti-vibrations-fastførelsessæt sørger for effektiv affjedring ved stød. Yderligere tilbehør såsom en beskyttelseskappe sørger for, at hverken støv, regn eller snavs forhindrer et klart udsyn. Derudover er kameraets front beskyttet mod mekaniske påvirkninger og direkte solstråling.
Fordi kritiske situationer opdages tidligt og på grund af de præcise advarsler hjælper Visionary AI-Assist personalet aktivt, når de skal manøvrere store mobile arbejdsmaskiner. En 2D-livevisning giver desuden et omfattende overblik over situationen. Men også autonome køretøjer som gaffeltrucks og transportkøretøjer kan udstyres med det intelligente assistentsystem, for lige netop dér, hvor der ikke foretages en direkte betjening, er pålidelig objekt- og persondetektion en grundliggende forudsætning. Kun på den måde kan man forhindre sammenstød og sikre adaptiv automatisering. I begge scenarier sikrer gængse interfacestandarder som Ethernet og CAN samt digitale ind- og udgange fleksibel og nem integration i mobile arbejdsmaskiner.