Oversigt
3D Snapshot – mange anvendelsesmuligheder indendørs
Takket være innovativ teknologi baseret på 3D-øjebliksbilleder sikrer 3D-Vision-sensorerne Visionary-T fra SICK fuld fleksibilitet ved brug indendørs. På basis af time-of-flight-målinger leverer Visionary-T dybdegående informationer i real-tid for hver pixel, selv i forbindelse med stationære applikationer. Sensorerne transmitterer komplette rådata og de anvendelsesspecifikt forbehandlede data. Men derudover også færdigt analyserede måleværdier, der resulterer i enkle sensorsvar. Dermed er det altid de passende informationer, der transmitteres – skræddersyet til den pågældende applikation. Effektive visualiseringstools og pålidelige 3D-informationer gør Visionary-T til den perfekte løsning til f.eks. intralogistik, robotteknik og industrikøretøjer.
Overblik
- Optagelse af op til 50 3D-billeder pr. sekund
- Afstandsværdier: 144 x 176 pixel pr. optagelse
- Visning af 3D-data via et Gigabit-Ethernet-interface og nem digital visning
- Tilrådighedsstillelse af applikationsspecifikke data
- Temperaturområde: 0 °C ... 50 °C eller 0 °C ... 45 °C (afhængigt af hus), tæthedsgrad/kapsling: IP67