Oversigt
3D-øjebliksbillede - to-øjne-princip til effektiv brug udendørs
Med den innovative 3D-snapshot-teknologi og dennes pålidelige design er 3D-vision-sensoren Visionary-B fra SICK perfekt egnet til barske omgivelsesforhold, f.eks. i havne, på byggepladser og i landbruget. På basis af det stereoskopiske princip leverer Visionary-B samlet kombinerede 2D-billeder og 3D-data med hvert snapshot. Afhængigt af applikationen kan de komplette rådata og resultaterne af intelligent billedbehandling transmitteres i form af objektklassifikation og positionsbestemmelse. Som førerassistentsystem med skærm og live billede byder Visionary-B på et pålideligt, let konfigurerbart 3D-kollisionsadvarselssystem, som hurtigt er klar til brug, og som aktivt advarer føreren akustisk og optisk i kritiske situationer.
Overblik
- Afstandsværdier: 250 × 496 pixel og 2D-billede: 544 × 828 pixel
- Stort temperaturområde fra −40 °C til +75 °C
- Pålideligt hus; IP69K til sensorhovedet
- 2-i-1-løsning: Altid otte 3D- og 2D-billeder pr. sekund
- Intelligent billedbehandling: Klassifikation og bestemmelse af objekters position
- Aktivitetsoptegnelse af de seneste timer mulig