3D Machine Vision
TriSpectorP1000

Skræddersyede 3D-løsninger til fleksibel automation

Din fordel

  • Helt igennem fleksibel automation takket være kontrastuafhængige ægte formdata (i mm)
  • Udviklingsmiljøet SICK AppSpace til skræddersyede løsninger
  • Omkostningsbesparende løsninger med stand-alone-3D-kameraet, klar til Industri 4.0
  • Højere kvalitet og mindre frasortering takket være tredimensional inline-inspektion af alle elementer
  • Enkel betjening via kundespecifik webinterface
  • Nem idriftsættelse og hurtig udskiftning af enheder takket være det garanterede synsfelt
  • IP67-hus til drift under barske omgivelsesbetingelser

Oversigt

Skræddersyede 3D-løsninger til fleksibel automation

Det programmerbare 3D-kamera TriSpectorP1000 er klar til Industri 4.0. Som en del af udviklingsmiljøet SICK AppSpace muliggør 3D-kameraet og de integrerede softwaretools skræddersyede løsninger, der udmærker sig ved problemløs idriftsættelse og ukompliceret drift, og som f.eks. er ideelle til kvalitetskontrol og profilverificering eller anvendelse i robot-håndteringssystemer. Stand-alone-kameraet TriSpectorP1000 kombinerer billedbehandling, belysning og analyse i et enkelt pålideligt hus. Lasertriangulationsmetoden sikrer millimeterpræcise, farve- og kontrastuafhængige ægte formdata for objekter. TriSpectorP1000 er det perfekte valg til helt igennem fleksible, omkostningsbesparende inline-løsninger til industriautomation.

Overblik
  • 3D-, 2D- og profilinspektion af elementer i bevægelse
  • Billedbehandling, belysning og analyse - kombineret i en enkelt enhed
  • SICK AppSpace, programmerbart 3D-kamera
  • Fuld fleksibilitet til skræddersyede løsninger
  • SICK algoritmerne API og HALCON
  • Fabrikskalibrerede 3D-data
  • Webbrugerinterface

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Teknologi3D-optagelse af linjebillede
    Scan-/billedgenskabelsesfrekvens5.000 3D-profil/er
    Prækalibreret
    KapslingsklasseIP67
    KonfigurationssoftwareSICK AppStudio
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    Seriel✔ , RS-232, RS-422
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads