Takket være deres store målenøjagtighed og den hidtil uovertrufne målehastighed kan Ranger3 - den nyeste generation af streaming-kameraer - konfigureres til en bred vifte af krav. Som en enestående 3D-sensor, der er beregnet til de mest krævende billedbehandlingsopgaver, er Ranger3 den perfekte nøglekomponent til inspektionssystemer i hele verden. Kameraet registrerer et objekts reelle 3D-form, uanset objektets kontrast eller farve, og bidrager dermed til at øge mange produkters kvalitet. Overensstemmelsen med standarderne GigE Vision og GenlCam sikrer billig integration. Ranger3 sikrer førsteklasses 3D-performance i et lille hus.
Overblik
CMOS-sensor fra SICK baseret på ROCC-teknologi til overlegen 3D-performance
Behandling af op til 15,4 gigapixel/sek.
3D-profiler ved 7 kHz i fuldt format
Sensoropløsning på op til 2.560 x 832 px
I overensstemmelse med GigE Vision og GenICam
3D-måling, refleksionsmåling og måling af lysspredning i én og samme enhed
Industriegnet hus, valgfrit i henhold til tæthedsgrad/kapsling IP65/67
 
Samarbejde i øjenhøjde
SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback. Læs mere
CMOS-3D-sensor fra SICK.
Hurtige og præcise form-, volumen- og positionsmålinger med Ranger3
Fremragende 3D-performance takket være ROCC-teknologi (Rapid On-Chip Calculation).
”Ranger3 er et imponerende kamera, som anskueliggør, hvordan et teknologisk kvantespring kan åbne op for nye muligheder og markeder for 3D-Vision,” udtaler JunYoung Lee, Managing Director hos Novitec Co. Ltd., Sydkorea.
Værditilvækst i mange forskellige industrier
Med 3D-kameraer kan man derudover indsamle højde- og formmålingsdata. De er af afgørende betydning i mange industrielle vision-anvendelser. Ranger streaming-kameraer fra SICK anvendes i mange forskellige brancher rundt omkring i verden, f.eks. elektronik- og træbranchen, Robot-Vision-industrien samt plast-, gummi- og fødevareindustrien. Med lanceringen af Ranger3 skabte SICK grundlaget for, at virksomheden kunne øge sin performance yderligere med henblik på kvalitetssikring og gennemløbsmængde i produktionen
.
Lynhurtig 3D-inspektion - med Ranger3 i overhalingsbanen.
Som følge af Ranger3’s store lysfølsomhed er det nu også muligt at kontrollere meget mørke materialer som dæk præcist og hurtigt.
Markant større gennemløbsmængde i elektroniksektoren takket være det nye 3D-streaming-kamera fra SICK.
Med det nye 3D-streaming-kamera Ranger3 kan du ikke blot følge med, men endda øge dine processers hastighed. Dermed åbner der sig interessante nye muligheder for maskinkonstruktører og systemintegratorer på vision-området på tværs af en bred vifte af anvendelser.
ProFlex – den intelligente fastgørelsesteknik til objektiv og filter
ProFlex-konceptet omfatter udskiftelige moduler, heriblandt en bred vifte af objektiver, en optikbeskyttelseskappe i tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP67, udskiftelige gevindfiltre og diverse Scheimpflug-adaptere. På den måde kan Ranger3’s brændvidde tilpasses til ethvert specifikt setup og optimeres tilsvarende. Det sikrer, at der altid er perfekt fokus på det pågældende objekt i hele dets højde.
ProFlex-konceptet, som Ranger3 er baseret på, muliggør nem installation og tilpasning af det kompakte kamera til de gældende krav.
Scheimpflug-adapteren orienterer objektivet i den optimale vinkel og sørger dermed for særdeles skarpe optagelser.
Takket være optikbeskyttelseskappen med tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP67 kan kameraet også anvendes i meget krævende omgivelser.
Det innovative ProFlex-koncept fra SICK er en intelligent løsning til nem systeminstallation.
SICK LifeTime Services
Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.
Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.
Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.