Oversigt
Særdeles kompakte, industrielle streaming-kameraer i henhold til standarden for GigE-Vision
Kamera-familien picoCam2 er kompatibel med GigE-Vision og ideel til anvendelse under trange pladsforhold. Til anvendelse i industrielle miljøer har picoCam2 et skrubart RJ45-GigE-interface – standarden for industriel billedbehandling – såvel som industriegnede stikforbindelser til spændingsforsyning og triggersignaler. Alternativt kan den via Power over Ethernet (PoE) arbejde med en enkel, op til 100 m lang ledning. picoCam2 fås som farvevarianter og monokrome varianter med en opløsning på 1, 3 eller 5 megapixel. CMOS-billedsensorer er baseret på Global-Shutter-teknologi og muliggør multiple billedsektioner (AOI). I den interne 126 MB store hukommelse afkobles billedoptagelse og -transmission og understøtter dermed multikamera-applikationer.
Overblik
- Ultrakompakt hus
- Power over Ethernet (PoE)
- Vidtrækkende spændingsforsyning 12 V DC ... 24 V DC
- Skrubart RJ45-GigE-interface
- Skrubar Hirose-stikforbindelse til spændingsforsyning og digitale ind- og udgange
- Farvevarianter og monokrome varianter
- Tilslutning til C-Mount-objektiver