2D Machine Vision
picoCam / picoCam304x
I2D304N-RCA11
6060398
Vær opmærksom på følgende:
Produktet er udgået og kan ikke længere bestilles.
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Apps
-
Service og support
-
Tolddata
-
Egenskaber
Opgaveformulering | Tilstedeværelseskontrol Kvalitetskontrol Måling, 2D Positionering |
Teknologi | 2D-øjebliksbillede |
Produktkategori | Streaming, fleksibel |
Sensor | CMOS Monochrom NIR |
Anvendt sensor | CMOSIS CMV4000-3E12M1PP |
Shutter-teknologi | Global-Shutter |
Belysning | Skal bestilles separat som tilbehør |
Yderligere funktioner | Fortandet trigger, Dobbelt belysning, Samlet sensorforstærkning, Multi area of interest, Subsampling |
Objektiv | C-Mount | Optisk format | 1″ | Henvisning | Skal bestilles separat som tilbehør |
|
Mekanik/elektricitet
Tilslutningsmåde | 6-polet Hirose-stik (spændingsforsyning, 1 digital indgang, 1 digital udgang) |
Forsyningsspænding | 12 V ... 24 V 1) |
Effektforbrug | ≤ 2,6 W |
Kapslingsklasse | IP30 |
Vægt | 61 g |
Dimensioner (L x B x H) | 40,5 mm x 29 mm x 29 mm |
Ydelse
Datadybde | 12 bit |
Sensoropløsning | 2.048 px x 2.048 px (4,19 Mpixel, 1:1, 4 MP) |
Sensorstørrelse | 11,264 mm x 11,264 mm |
Scan-/billedgenskabelsesfrekvens | 19 fps |
Datahukommelse | 60 MB |
Belysningstid | 0,054 ms ... 500 ms |
Pixelstørrelse | 5,5 µm |
Grænseflader
Ethernet | ✔ , UDP/IP | Transmissionshastighed | 1.000 Mbit/s |
|
Konfigurationssoftware | I2D Software Suite |
Omgivelsesdata
Chokbelastning | 80 g, EN 60068-2-27 (1995-03), EN 60068-2-29 (1995-03) |
Vibrationsbelastning | 10 g, 30 Hz ... 500 Hz, EN 60068-2-6 (1996-05) |
Omgivelsestemperatur | 0 °C ... +40 °C 1) |
Lagertemperatur | –20 °C ... +60 °C 1) |
Generelle henvisninger
Henvisning | Ikke fri for substanser, der hindrer lakkens fugtegenskaber. |
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 | 27310205 |
eCl@ss 5.1.4 | 27310205 |
eCl@ss 6.0 | 27310205 |
eCl@ss 6.2 | 27310205 |
eCl@ss 7.0 | 27310205 |
eCl@ss 8.0 | 27310205 |
eCl@ss 8.1 | 27310205 |
eCl@ss 9.0 | 27310205 |
eCl@ss 10.0 | 27310205 |
eCl@ss 11.0 | 27310205 |
eCl@ss 12.0 | 27310205 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
Tekniske tegninger
Måltegning
Synsfelt
Spektrum
-
-
-
-
-
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.