2D Machine Vision
midiCam2

Pålidelige streaming-kameraer med høj opløsning i henhold til standarden for GigE-Vision

Din fordel

  • midiCam2-familien er ideel til anvendelse sammen med Sensor Integration Machine (SIM) og understøtter komplekse billedbehandlingsopgaver
  • Ideel til multikamera-applikationer, f.eks. flere kameraer på SIM'en
  • Nem drift med kun ét tilslutningskabel takket være PoE
  • Pålidelig anvendelse, også der, hvor der er krav om robusthed og tæthedsgrad/kapsling IP67 i barske industrielle omgivelser
  • Kompatibel med standarden for GigE-Vision-interfaces
  • Enkel installation af plug and play på SIM takket være prækonfigurerede ledninger

Oversigt

Pålidelige streaming-kameraer med høj opløsning i henhold til standarden for GigE-Vision

Kamera-familien midiCam2 er kompatibel med GigE-Vision, har tæthedsgrad/kapsling IP67 og er ideel til anvendelse under de barske forhold i industrien. Derfor har midiCam2 et M12-GigE-interface – standard for billedbehandling i industrien – og industriegnede M12-tilslutninger til spændingsforsyning og triggersignaler. Alternativt kan den via Power over Ethernet (PoE) arbejde med en enkel, op til 100 m lang ledning. midiCam2 fås som farvevarianter og monokrome varianter med en opløsning på 1, 3, 5 eller 12 megapixel. CMOS-billedsensorer er baseret på Global-Shutter-teknologi og muliggør multiple billedsektioner (AOI). I den interne 126 MB store hukommelse afkobles billedoptagelse og -transmission og understøtter dermed multikamera-applikationer.

Overblik
  • Pålideligt hus i henhold til tæthedsgrad/kapsling IP67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Vidtrækkende spændingsforsyning 12 V DC ... 24 V DC
  • M12-stikforbindelse til GigE-interfacet
  • M12-stikforbindelse til spændingsforsyning og digitale ind- og udgange
  • Farvevarianter og monokrome varianter
  • Tilslutning til C-Mount-objektiver

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SensorCMOS Monochrom / CMOS Color
    Sensoropløsning

    1.456 px x 1.088 px (1,58 Mpixel)

    2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel)

    2.448 px x 2.048 px (5,01 Mpixel)

    4.096 px x 3.000 px (12,29 Mpixel)

    ObjektivC-Mount
    Optisk format

    1/3"

    1/1,8"

    2/3″

    1,1"

    Ethernet✔ , UDP/IP
    KonfigurationssoftwareSICK Vision Suite
    Dimensioner42,7 mm x 53 mm x 41 mm
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads