InspectorP62x er et brugervenligt, kompakt og alsidigt industrielt all-in-one-industriel billedbehandling-kamera. Det indbyggede system med teach-autofokus-optik og belysning, der kan tilpasses fleksibelt, frembringer billeder af høj kvalitet. Den medleverede og præinstallerede SensorApp Quality Inspection kan bruges af både eksperter og amatører. Du kan konfigurere 2D Machine Vision i en håndevending via en tilgængelig intuitiv brugerflade ved hjælp af appen. InspectorP62x er baseret på SICK AppSpace. Derfor kan 2D Machine Visions funktioner udvides eller ændres totalt via et voksende antal Nova-tools fra SICK, SensorApps fra SICK AppPool eller ved behov via kundespecifikke udviklinger.
Overblik
Medleveret og præinstalleret SensorApp Quality Inspection
Kompakt, pålideligt IP65-hus med drejelig stikenhed
Effektive LED’er, objektiv i høj kvalitet og teach-autofokus
Talrige kommunikationsinterfaces
Udførelse af kompatible SICK AppSpace SensorApps
Kan programmeres med SICK AppStudio
 
Kunstig intelligens i industrien
Udnyt det samlede potentiale af intelligente sensorer med Deep Learning-løsninger
SensorAppen Quality Inspection, der er baseret på SICK Nova, er omfattet af leveringen af 2D Machine Vision InspectorP6xx. Hvad betyder det? Applikationer på området industriel billedbehandling kan uden problemer håndteres i en webbrowser ved hjælp af point-and-click-konfiguration. Så er brugerne frit stillet til at kombinere tools til forbehandling af billeder og integration efter behov. Men antallet af funktioner slutter ikke her: Med SICK Nova kan brugerne downloade ekstra tools eller udvikle deres egne, så de hurtigt og nemt kan udvide funktionerne, så de passer til de pågældende applikationer – helt uden begrænsninger.
Løs opgaverne hurtigt med de passende tools, som fås til enhver tid.
Vælg den rigtige sensor til applikationen, og anvend samme kendte software.
Udarbejd hurtigt kundespecifikke løsninger med SICK AppPool-downloads eller brugerdefinerede tilpasninger.
Håndtér dine applikationer hurtigere end nogensinde før. Tilføj tools, kombinér dem, og tilpas dem individuelt.
Ubegrænsede muligheder med SICK Nova i SICK AppSpace
Ved nogle applikationer skal alt programmeres på ny. Så er det godt at vide, at SICK Nova er baseret på SICK AppSpace Eco-System. Programmeringen kan foretages helt igennem fleksibelt, og du kan få hjælp fra andre programmører og udviklerne af SICK AppSpace.
Benyt SICK AppStudio til udvikling af sensorApps og Nova-tools, der kan bruges på alle 2D Machine Vision InspectorP6xx.
Kombinér de eksisterende tools med en brugerdefineret kode for megahurtig udvikling og fleksibel genanvendelse i SICK Nova.
SICK Support Portal er den centrale fælles platform for en SICK AppSpace-udvikler og giver adgang til vejledninger, tools, dokumentation og hyppigt stillede spørgsmål.
Udviklingen i SICK AppStudio muliggør komplet individuel tilpasning, hvis der er behov for det.
SICK LifeTime Services
Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.
Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.
Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.