Effektiv 2D Machine Vision til trange pladsforhold
InspectorP61x er en ultrakompakt 2D Machine Vision til brug i industrien; den er ideel til inline-inspektion af små komponenter, moduler og slutprodukter. Fordi den er så lille, er den perfekt til applikationer, hvor der er begrænset plads til indbygning, og til montage på en robotarm. Med den indbyggede optik og belysning kan brugeren indstille lysets styrke, farve og art og direkte modtage billeder af høj kvalitet. Med sensorAppen Quality Inspection kan både eksperter og amatører konfigurere sensoren i et snuptag via en intuitivt brugerflade. Desuden kan brugerne ved behov udvide eller udskifte funktionerne ved hjælp af flere og flere SICK Nova-tools fra SICK AppPool eller via kundespecifikke udviklinger.
Overblik
Lillebitte størrelse
Indbygget førsteklasses belysning, hvor lysets farve og art kan indstilles
Nem inspektion af små og mellemstore objekter
Lynhurtig montage med et klik
Indbyggede tools til industriel billedbehandling med SensorApp Quality Inspection
Mulighed for programmering med SICK AppSpace eller HALCON
 
Kunstig intelligens i industrien
Udnyt det samlede potentiale af intelligente sensorer med Deep Learning-løsninger
Den ultrakompakte InspectorP61x passer, hvor der kun er lidt plads, og er let at sætte i drift til inspektions-, positionerings- og måleopgaver. Som en del af InspectorP6xx-serien udgør den også et særdeles fleksibelt all-in-one-vision-system til industriel billedbehandling. Tools til industriel billedbehandling til kvalitetssikring er indbygget i SensorAppen Quality Inspection, der er med ved levering af sensoren. Selv amatører kan i en håndevending konfigurere sensoren via en intuitiv brugerflade.
Nem kvalitetssikring, fordi optik, belysning og sensorAppen Quality Inspection med tools til industriel billedbehandling er med i leveringen.
Lynhurtig montage med et klik.
Nem og hurtig konfiguration af sensoren via en intuitiv brugerflade.
Takket være hurtig montage og intuitiv brugerflade kan du gå i gang straks.
Måler de mindste detaljer; passer ind, hvor der kun er lidt plads
InspectorP61x egner sig perfekt til inline-inspektion af komponenter, moduler og færdige produkter. Små og mellemstore objekter eller dele af større objekter kan uden problemer kontrolleres med den indbyggede belysningsfunktion. Takket være det kompakte design er sensoren perfekt til maskiner, hvor der er begrænset plads til indbygning, og til montage på en robotarm.
Måler pålideligt meget små detaljer med makrooptagelser.
Den ultrakompakte 2D Machine Vision passer, hvor pladsen er trang.
Perfekt til End-of-Arm Tooling.
InspectorP61x egner sig perfekt til inspektion af små og mellemstore objekter og på steder, hvor pladsen er begrænset.
Endnu et skridt fremad med SICK Nova
SensorAppen Quality Inspection, der er baseret på SICK Nova, er omfattet af leveringen af 2D Machine Vision InspectorP6xx. Hvad betyder det? Applikationer på området industriel billedbehandling kan uden problemer håndteres i en webbrowser ved hjælp af point-and-click-konfiguration. Så er brugerne frit stillet til at kombinere tools til forbehandling af billeder og integration efter behov. Men antallet af funktioner slutter ikke her: Med SICK Nova kan brugerne downloade ekstra tools eller udvikle deres egne, så de hurtigt og nemt kan udvide funktionerne, så de passer til de pågældende applikationer – helt uden begrænsninger.
Løs opgaverne hurtigt med de passende tools, som fås til enhver tid.
Vælg den rigtige sensor til applikationen, og anvend samme kendte software.
Udarbejd hurtigt kundespecifikke løsninger med SICK AppPool-downloads eller brugerdefinerede tilpasninger.
Håndtér dine applikationer hurtigere end nogensinde før. Tilføj tools, kombinér dem, og tilpas dem individuelt.
Ubegrænsede muligheder med SICK Nova i SICK AppSpace
Ved nogle applikationer skal alt programmeres på ny. Så er det godt at vide, at SICK Nova er baseret på SICK AppSpace Eco-System. Programmeringen kan foretages helt igennem fleksibelt, og du kan få hjælp fra andre programmører og udviklerne af SICK AppSpace.
Benyt SICK AppStudio til udvikling af sensorApps og Nova-tools, der kan bruges på alle 2D Machine Vision InspectorP6xx.
Kombinér de eksisterende tools med en brugerdefineret kode for megahurtig udvikling og fleksibel genanvendelse i SICK Nova.
SICK Support Portal er den centrale fælles platform for en SICK AppSpace-udvikler og giver adgang til vejledninger, tools, dokumentation og hyppigt stillede spørgsmål.
Udviklingen i SICK AppStudio muliggør komplet individuel tilpasning, hvis der er behov for det.
SICK LifeTime Services
Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.
Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.
Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.