2D Machine Vision
InspectorP Rack Fine Positioning

Løsningen til finpositionering i reolfag ved enkelt og dobbelt dybt lager

Din fordel

  • Den meget præcise positionering betyder, at reolerne kan opbygges på en meget kompakt måde, og den sikrer maksimal lagerkapacitet
  • Understøtter det nære og det fjerne område i forbindelse med dobbelt dyb oplagring i reoler ved brug af kun en enkelt sensor
  • Kompakt prækonfigureret stand-alone-enhed, der er nem at integrere
  • Fleksibel indbygning i systemet takket være forskellige tilslutningsmuligheder
  • Takket være de intelligente hardwarefunktioner og intuitiv Web-GUI er der kun behov for et minimum af oplæring
  • Positionering kan foretages ved hjælp af simple borehuller, selv under vanskelige forhold såsom snavs og refleksioner
  • Billedovervågning og -lagring ved vanskeligt tilgængelige installationer
  • Til fryserum kan der fås en valgfri model

Oversigt

Løsningen til finpositionering i reolfag ved enkelt og dobbelt dybt lager

InspectorP Rack Fine Positioning er en fleksibel vision-sensor, der er nem at betjene, til finpositionering i reolfag i x- og y-retning ved hjælp af reolstablere. Med det store måleområde er dobbelt dybt oplagring i reolen mulig, når der anvendes en sensor til det nære og det fjerne område. Reoler lokaliseres pålideligt ved hjælp af borehuller eller reflektorer, selv under vanskelige forhold såsom snavs og refleksioner. InspectorP Rack Fine Positioning er udstyret med nemme plug-and-play-funktioner og kan tages i brug omgående takket være præmonteret belysning, præfokuseret optik og præisoleret software.

Overblik
  • Enkelt og dobbelt dybt lager i reoler ved hjælp af en enhed
  • Brugervenligt web-interface
  • PROFINET og digital udgang
  • Pålideligt metalhus inklusive IP67-beskyttelseskappe
  • LED’er, laser-justeringshjælp, taster på enheden og valgfrit MicroSD-hukommelseskort
  • Præmonteret, præfokuseret og præparametreret
  • Adgang til billeddata

 

Press Release

Press Release (.docx)

SICK giver adgang til vision
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK giver adgang til vision
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK giver adgang til vision

2D- og 3D-billedbehandling, der kan konfigureres individuelt og nemt – takket være SICK AppSpace

Læs mere

Fordele

Den meget præcise positionering betyder, at reolerne kan opbygges på en meget kompakt måde og sikre maksimal lagerkapacitet

InspectorP Rack Fine Positioning er udstyret med nemme plug-and-play-funktioner og kan tages i brug omgående takket være præmonteret belysning, præfokuseret optik og præisoleret software.

Positionering kan foretages ved hjælp af simple borehuller, selv under vanskelige forhold såsom snavs og refleksioner.

Takket være de intelligente hardwarefunktioner og intuitiv Web-GUI er der kun behov for et minimum af oplæring.

InspectorP Rack Fine Positioning er en fleksibel vision-sensor, der er nem at betjene, til finpositionering i reolfag ved hjælp af reolstablere.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SensorCMOS-matrixsensor, gråværdier
    Sensoropløsning1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    Optisk fokusIndstilleligt fokus (elektrisk) / Fixfokus
    ObjektivS-Mount
    Optisk format1/1,8"
    BrugerinterfacesWeb-interface
    Betjeningselementer2 taster
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    PROFINET
    KonfigurationssoftwareWeb-interface, PLC-interface
    Dimensioner

    71 mm x 43 mm x 35,6 mm

    108 mm x 63 mm x 59 mm 1)

    • 1) Inklusive objektiv og beskyttelseskappe.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads