Kontakt
Feedback

IMI: Pålidelige helstøbte metalsensorer

Hård, hårdere, hårdest.

Krævende applikationer, der udsættes for mekaniske og belastninger som f.eks. stød eller rengøringsprocesser med aggressive medier, udgør en stor udfordring for gængse sensorer. Men ikke for SICKs helstøbte metalsensor IMI. Med sit lukkede hus, der udelukkende består af rustfrit stål, trodser den nemt den slags anvendelsesbetingelser, så det er helt berettiget, at de betegnes som hårdest og mest robust. Store tasteafstande og kommunikation via IO-Link sikrer stor processtabilitet og driftssikkerhed for anlægget, mens applikationsløsningerne samtidigt kan udføres mere fleksibelt og omkostningsoptimeret.

Vælg produkt

Induktive sikkerhedsafbrydere

Sikker positionsovervågning op til PL e

I blandt andet roboteknologien og FT-anvendelser spiller den kompakte byggeform og den fleksible tilslutningsteknik af SICKs induktive sikkerhedsafbrydere en afgørende rolle for den sikre positionsovervågning. De er ikke bare små og alsidige, de arbejder også berøringsløst og derfor særdeles slitagefri.

Vælg produkt

Induktive sensorer

Klar til enhver opgave. I alle omgivelser.

SICKs induktive sensorer registrerer tilstedeværelsen af og afstanden til metalgenstande med maksimal præcision og pålidelighed – stort set slitagefrit og upåvirket af omgivelserne – uanset om der er tale om en registrerings-, tælle- eller positioneringsopgave.

På basis af den nyeste ASIC-teknologi arbejder SICK-sensorer væsentligt mere præcist end de på markedet gængse, diskret opbyggede enheder. Præcision, maksimal driftssikkerhed og lang levetid er de vigtigste krav, vi stiller til vore induktive sensorer.

mere

Sensorer med 3-dobbelt tasteafstand

Stabile processer og stor driftssikkerhed for anlægget takket være 3xSn

At induktive sensorers rækkevidde er begrænset til få mm hører nu fortiden til hos SICK. Stikordet hedder 3xSn: Sensorer med ekstreme rækkevidder på flere cm. Uanset anvendelsesområde – industrimiljø, maskinkonstruktion eller fødevarebranche – du sparer plads til indbygning i maskinen, fordi der anvendes mindre sensorer ved identiske tasteafstande for større standardsensorer. Du kan også mindske risikoen for mekanisk beskadigelse ved at montere sensoren i en større afstand af detekteringsobjektet og dermed sikre stabile processer og stor driftssikkerhed for anlægget.

Vælg produkt

IMS: Pålidelige sensorer til brug i mobile entreprenørmaskiner

Maksimale driftstider for din maskine

De induktive IMS-sensorer kombinerer gennemprøvet pålidelig SICK-mekanik med moderne elektronik. Med en E1-typegodkendelse fra den tyske typegodkendelsesmyndighed Kraftfahrt-Bundesamt er sensorerne optimale til brug i mobile entreprenørmaskiner. Beskyttelse mod load dump, stor elektromagnetisk kompatibilitet, stort spændings- og temperaturområde samt IMS-seriens ekstreme robusthed og tæthed sikrer optimal funktion under alle vejrforhold og maksimale driftstider for mobile entreprenørmaskiner.

Vælg produkt

Smart Sensors

Leverandør af informationer til I4.0

Smart Sensors genererer og modtager data og informationer, der rækker ud over de klassiske koblingssignaler og målte processtørrelser. Dermed muliggør de store effektivitetsstigninger, større fleksibilitet og større sikkerhed i planlægningen af forebyggende vedligeholdelse.

mere
IMI: Pålidelige helstøbte metalsensorer
Induktive sikkerhedsafbrydere
Induktive sensorer
Sensorer med 3-dobbelt tasteafstand
IMS: Pålidelige sensorer til brug i mobile entreprenørmaskiner
Smart Sensors

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier

Filtrer efter:

1.406 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 1406

1071840
IQG
Induktive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 20 mm
  • Indbygning i metal: Skærmet
  • Kasseform (B x H x D): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Tilslutningsmåde: Stik M12, 4-polet
  • Detaljer
  • Sammenlign
1071843
IQG
Induktive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 20 mm
  • Indbygning i metal: Skærmet
  • Kasseform (B x H x D): 40 mm x 40 mm x 118 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Tilslutningsmåde: Klemmetilslutning
  • Detaljer
  • Sammenlign
1071850
IQG
Induktive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 40 mm
  • Indbygning i metal: Uskærmet
  • Kasseform (B x H x D): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Tilslutningsmåde: Stik M12, 4-polet
  • Detaljer
  • Sammenlign
1071553
IQG
Induktive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 20 mm
  • Indbygning i metal: Skærmet
  • Kasseform (B x H x D): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 4-leder
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Antivalent
  • Tilslutningsmåde: Stik M12, 4-polet
  • Detaljer
  • Sammenlign
1071552
IQG
Induktive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 40 mm
  • Indbygning i metal: Uskærmet
  • Kasseform (B x H x D): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 4-leder
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Antivalent
  • Tilslutningsmåde: Stik M12, 4-polet
  • Detaljer
  • Sammenlign
1071851
IQG
Induktive sensorer
  • Detekteringsafstand Sn: 40 mm
  • Indbygning i metal: Uskærmet
  • Kasseform (B x H x D): 40 mm x 40 mm x 118 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Tilslutningsmåde: Klemmetilslutning
  • Detaljer
  • Sammenlign
1071218
IME
Induktive sensorer
  • Husets byggeform: Kort byggeform
  • Detekteringsafstand Sn: 6 mm
  • Indbygning i metal: Delvist skærmet
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Tilslutningsmåde: Stik M12, 4-polet
  • Detaljer
  • Sammenlign
1071242
IME
Induktive sensorer
  • Husets byggeform: Standard
  • Detekteringsafstand Sn: 10 mm
  • Indbygning i metal: Uskærmet
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Transistorudgang: PNP
  • Tilslutningsfunktion: Slutter
  • Tilslutningsmåde: Stik M12, 4-polet
  • Detaljer
  • Sammenlign

Træffer 1 - 8 af 1406

Fordele

Pålidelig, effektiv, robust. Induktive sensorer fra SICK

Millioner af induktive sensorer er i brug i stort set alle industrielle områder. De detekterer metalobjekter berøringsløst og udmærker sig ved en lang levetid og en ekstrem robusthed. Med den mest moderne ASIC-teknologi tilbyder sensorerne fra SICK maksimal præcision og pålidelighed. Fra cylinderformede eller firkantede sensorer med enkel, dobbelt eller tredobbelt tasteafstand til specielle sensorer til ATEX-klassificerede områder eller barske omgivelser – SICK tilbyder altid en løsning, der passer til dine behov. Dermed løses branchespecifikke og individuelle automationsopgaver intelligent og pålideligt.

Omfattende udvalg

Lige meget om det er stort eller lille, cylinderformet eller firkantet, så indeholder SICKs omfattende portefølje af induktive sensorer en sensor, der passer til enhver applikation. Vælg mellem et stort antal forskellige former og materialer såsom rustfrit stål, VISTAL®, metal, plast og PTFE-coating. Også med hensyn til elektrisk udførelse og tilslutningsteknik kan du vælge mellem forskellige varianter, der er gængse i industrien. Og skulle det alligevel ske, at du ikke kan finde en passende sensor, tilbyder SICK hurtigt og ukompliceret skræddersyede sensorløsninger, selv ved specifikke kundeønsker.

Zuverlässige Detektion bei allen Einsatzbedingungen

Egal, welche noch so rauen Einsatzbedingungen vorherrschen: Induktive Näherungssensoren von SICK arbeiten stets zuverlässig. Sie liefern sichere Detektionsergebnisse auch unter den härtesten Bedingungen. Dank ihrer extrem robusten Bauweise stecken sie hohe mechanische Beanspruchungen durch Schock oder Vibration weg und sind auch sicher vor elektromagnetischen Störungen. Ob Staub, Schmutz, extreme Temperaturen oder Temperaturwechsel, feuchte und nasse Umgebungen oder bei Kontakt mit Chemikalien wie Reinigungsmitteln: Auf Sensoren von SICK können Sie vertrauen.

Præcis, effektiv og med gode kommunikationsevner

Takket være den nyeste SICK-ASIC-teknologi hører ukorrekte processer fortiden til. Sensorer, der er baseret på denne teknologi, er mere effektive end nogensinde før. Uanset om der er tale om enkelt eller helt op til firedobbelt tasteafstand, så detekterer SICKs induktive sensorer sikkert og pålideligt ved maksimal præcision. SICK går også hver dag endnu længere i retning af fremtiden. Udvidede diagnosticeringsmuligheder samt kommunikation via IO-Link 1,1 gør sensorerne til dataleverandør til I4.0. Takket være intelligente sensorer kan mere komplekse opgaveformuleringer, der indtil nu blev udført i styringen, nu udføres nemt og direkte i sensoren. Det gør den forebyggende vedligeholdelse nemmere og reducerer antallet af driftsafbrydelser.

Downloads

Opad