Den induktive sensor, SAM, er en parametrerbar induktiv sensor til hastighedskontrol, som sparer PLC-tællekortet væk.
>> Overvågning af hastigheder i en maskine kræver ofte et separat kontrolsystem.
Ofte sættes en motor til at køre med en nominel hastighed og derefter overvåges denne f.eks. ved hjælp af en induktiv sensor som afgiver pulser til en PLC. Her bruges et højhastighedsinputkort til modtagelse og frekvens kontrolleres.
Spar PLC’en
Med SAM sensoren kontrolleres alle parametre direkte i sensoren og kun uhensigtsmæssigheder rapporteres. Vælges en nominel hastighed på f.eks. 800 omdrejninger pr minut vil SAM rapportere når hastigheden starter med at stige eller falde. Sensoren vil hurtigt melde en fejl til PLC-systemet med en simpel digital udgang, således at maskinen stopper og dyre havarier kan undgås.
SOPAS
Nyeste version af SAM parametreres simpelt via SOPAS, som er SICKs gratis brugerprogram. Her kan alle parametre nemt ændres til den ønskede applikation. Opsætningen kan gemmes på en PC, eller et kloningsmodul, så sensoren nemt kan udskiftes uden at skulle parametrere sensoren igen.
Ofte sættes en motor til at køre med en nominel hastighed og derefter overvåges denne f.eks. ved hjælp af en induktiv sensor som afgiver pulser til en PLC. Her bruges et højhastighedsinputkort til modtagelse og frekvens kontrolleres.
Spar PLC’en
Med SAM sensoren kontrolleres alle parametre direkte i sensoren og kun uhensigtsmæssigheder rapporteres. Vælges en nominel hastighed på f.eks. 800 omdrejninger pr minut vil SAM rapportere når hastigheden starter med at stige eller falde. Sensoren vil hurtigt melde en fejl til PLC-systemet med en simpel digital udgang, således at maskinen stopper og dyre havarier kan undgås.
SOPAS
Nyeste version af SAM parametreres simpelt via SOPAS, som er SICKs gratis brugerprogram. Her kan alle parametre nemt ændres til den ønskede applikation. Opsætningen kan gemmes på en PC, eller et kloningsmodul, så sensoren nemt kan udskiftes uden at skulle parametrere sensoren igen.
Mere information
Tlf. : +45 4582 6400 | Email: sick@sick.dk
Onlinekatalog: > Induktiv sensor til hastighedskontrol, SAM
Videoer: > Se video om induktiv sensor SAM