Kontakt
Feedback

Stregkodescannere

Intelligente løsninger til logistik og automation

SICK-stregkodescannere sætter fart på logistik og automation. De fremragende læseegenskaber sikrer procesflowet, også ved dårlige eller beskadigede stregkoder. Den høje scanningsfrekvens tillader høje proceshastigheder. Også den enkle integration i netværk og den høje betjeningskomfort indebærer driftsfordele. Den kompakte tilslutningsteknik sparer plads og udgifter. SICK-stregkode-produktporteføljen indeholder den rigtige løsning til enhver opgave.

Filtrer efter:
70.0 mm 2200.0 mm
750.0 Hz 1200.0 Hz

9 træffer(e):

Træffer 1 - 9 af 9

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie CLV69x
Fleksibel og effektiv på højeste plan
  • Udvidet koderekonstruktion SMART+
  • Moderne tilslutningsteknik med integreret parameterhukommelse
  • Integreret CAN, Ethernet og D-Sub (afhængigt af det anvendte kloningstik)
  • Maksimal dybdeskarphed gennem autofokusfunktion i real-tid
  • Ensartede og brugervenlige GUI “SOPAS ET”
  • Integreret tracking uden behov for en ekstra systemcontroller
  • Fleksibel sorterings- og filtreringsfunktion
  • Integreret LED-søjlediagram med betjeningsfelt
Produktfamilie CLV61x Dual Port
Netværkets profi
  • Nem tilslutning af PROFINET
  • Stort set ingen kabelføring takket være linje- og ringtopologier
  • PROFINET med integreret kontakt (Dual Port)
  • Optimalt læsefelt til applikationer inden for intralogistikken
  • Kompakt byggeform
  • USB-interface
  • Scanningsfrekvensen kan indstilles op til 1.000 scanninger pr. sekund
Produktfamilie CLV60x
Pålidelig læseperformance under minimale indbygningsforhold
  • Stor læsefelthøjde allerede ved 30 mm læseafstand
  • 2-KPixel-CMOS-teknologi
  • LED-statusvisning kan ses fra næsten alle retninger
  • Tilpasning til kundens ønsker som valgfri service
  • 750 Hz scanningsfrekvens
  • Læsevindue foran eller på siden
Produktfamilie CLV65x
Altid i (auto-) fokus
  • Ekstremt høj dybdeskarphed på grund af autofokus-funktion i real-tid
  • Integrerede funktionstaster, f.eks. til start af auto-setup eller læsekvalitetsanalyse
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP on-board. Intet behov for yderligere Ethernet-gateway (ved tilslutningsmåden Ethernet)
  • Forbedret SMART-kode-rekonstruktion
  • Højfleksible sorterings- og filtreringsfunktioner
  • Integreret webserver til diagnosedata og netværksovervågning
  • Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye SICK-produkter
  • Integreret LED-søjlediagram
Produktfamilie CLV63x
Intelligent scannerløsning til logistik og automation
  • Integrerede funktionstaster, f.eks. til start af auto-setup eller læsekvalitetsanalyse
  • Integreret LED-søjlediagram
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP on-board. Intet behov for yderligere Ethernet-gateway (ved tilslutningsmåden Ethernet)
  • Forbedret SMART-kode-rekonstruktion
  • Højfleksible sorterings- og filtreringsfunktioner
  • Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye SICK-produkter
  • Høj scanningsfrekvens på op til 1.200 Hz
  • Udvidet fjerndiagnosticerings- og netværkskontrolfunktioner fås via Ethernet
Produktfamilie CLV62x
Kraftig scanner - fleksibel anvendelse
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP on-board. Ekstra Ethernet-gateway ikke nødvendig (ved tilslutningsmåde “Ethernet”)
  • SMART620-koderekonstruktion
  • Meget fleksibel sorterings- og filtreringsfunktioner
  • Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye produkter fra SICK
  • Høj scanningsfrekvens på op til 1.200 Hz
  • Lille byggeform
  • Udvidet fjerndiagnosticerings- og netværkskontrolfunktioner fås via Ethernet
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 69K (typeafhængig)
Produktfamilie CLV61x
Sikker afkodning, enkel integration
  • Optimeret læsefelt til applikationer inden for intralogistikken
  • Fås med SICK CAN-sensornetværk
  • Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye produkter fra SICK
  • Fås i forskellige varianter (CAN, feltbus), så der er en løsning til stort set alle applikationer
  • Justerbar scanningsfrekvens fra op til 1.000 scanninger pr. sekund
  • Lille byggeform
Produktfamilie CLV50x
Lille, enkel, driftssikker - Mini-Line
  • Meget kompakt byggeform
  • Meget ringe vægt
  • Nem idriftsættelse
  • Hurtig og sikker identifikation, også selvom koderne er i dårlig trykkvalitet eller beskadigede
  • Fås som RS-232 (åben kabelende) og som USB-variant
  • Integreret funktionsscanner
  • En triggerindgang og to digitale udgange for goodread/noread (gælder kun RS-232-varianten)
  • CLV505 fås også i en rasterversion
Produktfamilie CLV64x
Dynamisk alsidighed
  • Stor justerbar dybdeskarphed gennem dynamisk fokusindstilling
  • Integrerede funktionstaster, f.eks. til start af auto-setup eller læsekvalitetsanalyse
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP on-board. Intet behov for yderligere Ethernet-gateway (ved tilslutningsmåden Ethernet)
  • Forbedret SMART-kode-rekonstruktion
  • Højfleksible sorterings- og filtreringsfunktioner
  • Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye SICK-produkter
  • Integreret LED-søjlediagram
  • Udvidet fjerndiagnosticerings- og netværkskontrolfunktioner fås via Ethernet

Træffer 1 - 9 af 9

Opad