Stationære stregkodelæsere
CLV69x

Fleksibel og effektiv på højeste plan

Din fordel

  • Øget læsehastighed ved beskadigede, snavsede og/eller delvist tildækkede stregkoder ved hjælp af større SMART+ algoritme
  • Stor regneevne giver maksimal præcision, selv i vanskelige applikationer
  • Der er ikke behov for et yderligere Ethernet-gateway, når der bruges et Ethernet-kloningstik - billig
  • Tidsbesparelse ved idriftsættelsen takket være integrerede funktionstaster og LED-søjlediagram
  • Med den unikke scannerintelligens fås et fleksibelt visningsformat, og der spares yderligere ressourcer til programmering i styringen
  • Billig, fordi der kan udføres standardapplikationer uden ekstra systemcontroller - integreret tracking

Oversigt

Fleksibel og effektiv på højeste plan

Den stationære CLV69x-stregkodelæser byder på maksimal læseevne ved hurtigste behandling og høj læsesikkerhed. Autofokusfunktionen er baseret på en integreret afstandsmåling og muliggør højdeuafhængig læsning af koder inden for læsefeltet. SICKs ensartede betjeningskoncept SOPAS-ET sikrer nem og betjeningsvenlig parametrering. Med den integrerede SMART+ koderekonstruktionsteknologi læser scanneren ikke bare stregkoderne hældningsuafhængigt; den afkoder også meget snavsede og delvist ødelagte koder. CLV69x klarer takket være den integrerede trackingfunktion alle standardapplikationer uden ekstra systemcontroller. Den moderne tilslutningsteknik med integreret parameterhukommelse muliggør ikke bare hurtig og nem udskiftning af scanner; den byder også på øget fleksibilitet ved udførelsen af de forskellige applikationer.

Overblik
  • Udvidet koderekonstruktion SMART+
  • Moderne tilslutningsteknik med integreret parameterhukommelse
  • Integreret CAN, Ethernet og D-Sub (afhængigt af det anvendte kloningstik)
  • Maksimal dybdeskarphed gennem autofokusfunktion i real-tid
  • Ensartede og brugervenlige GUI “SOPAS ET”
  • Integreret tracking uden behov for en ekstra systemcontroller
  • Fleksibel sorterings- og filtreringsfunktion
  • Integreret LED-søjlediagram med betjeningsfelt

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Ensartet tilslutningsteknik
  • Ensartet betjeningsflade
  • Ensartet tilbehørskoncept
Læs mere

Fordele

Høj driftssikkerhed til store arbejdsområder

Når store arbejdsområder skal dækkes pålideligt og med høj gennemløbsmængde, kommer CLV69x til sin ret. Scanneren er udstyret med autofokus til at aflæse forskellige modulstørrelser og til at reagere på variable læseafstande. På den måde er det ikke nødvendigt med ekstra identifikationsløsninger. Når indstillingerne først er etableret, videregives de til eventuelle ombytningsenheder via et fleksibelt kloningsstik, så intet anlæg eller transportbånd står stille i længere tid.
Kolossal dybdeskarphed takket være autofokus Takket være integreret autofokus kræves der kun én enhed til en lang række kodestørrelser og skiftende læseafstande for at dække store arbejdsområder. Desuden bortfalder sensorer som f.eks fotoceller, der udløser en fokusomstilling.
Øg effektiviteten med sammenkobling og tracking CLV69x-kan forbindes omnidirektionelt med hinanden som track-and-trace-system. Takket være den integrerede tracking-funktion giver stregkodescanneren mulighed for en høj gennemløbsmængde af objekter ved mange forskellige højder uafhængigt af kodeorienteringen i forhold til transportteknikken (360°-læsning).
Kloningsstikket glemmer intet Det gennemtænkte koncept med kloningsstik sørger for anlæggets meget høje driftssikkerhed. Med ensartet forbindelsesteknologi og cloning-funktionen er en eventuel udskiftning af enhederne hurtigt gennemført.

Reducerede stilstandstider takket være autofokus og kloningsstik.

Pålidelig læsning under barske forhold

Kraftige temperatursvingninger og høje vibrationer kan føre til, at koderne ikke læses. Så er det godt, at CLV69x med forrudevarme og chokdæmper findes til at reducere no reads til et minimum. Billedvisningen bruges som ekstra sikring for analysen af læseresultaterne.
Til trods for varierende omgivelsestemperaturer For at CLV69x også kan fungere sikkert i dybfrosne omgivelser på ned til −35 °C, er den afhængigt af variant udstyret med en integreret opvarmning. Stregkodescanneren har hverken brug for ekstra indbygningsplads eller kabelføring for at tilslutte opvarmningen. Endnu en opvarmning til frontrude forhindrer dug på læsevinduet.
Umulig at ryste takket være chokdæmper Det specialudviklede beslag til applikationer med høje vibrationer eller stød kompenserer for de kræfter, der virker på CLV69x. Det giver en betydelig forøgelse af stregkodescannerens levetid.
Analysér med billedvisning Billedvisningen bruges til at vise de optagne billeddata og fokusforløbet for de afviklede læseprocesser i en software – grundlaget for en pålidelig no-read-analyse.

Billedvisningen sikrer konstant optimering af dataafkodning under meget vanskelige læseforhold.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Optisk fokusAutofokus
    Åbningsvinkel≤ 60° / ≤ 50°
    Scanningsfrekvens400 Hz ... 1.200 Hz
    Kodeopløsning0,17 mm ... 1,2 mm
    Læseafstand400 mm ... 2.200 mm
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    EtherNet/IP™
    Seriel✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    DeviceNet™✔ , valgfrit via eksternt tilslutningsmodul
    Vægt1.500 g / 2.200 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads