Oversigt
Altid i (auto-) fokus
Den højtydende scanner CLV65x med autofokus identificerer stregkoder med forskellige modulbredder på 0,25 mm til 1,0 mm med ekstremt høj dybdeskarphed. Afhængigt af modulbredden kan der opnås læseafstande på op til 1.600 mm med en dybdeskarphed på 1.425 mm. Den kombinerer høj læseydelse med den endnu en gang forbedrede kode-rekonstruktion SMART: en læsealgoritme, der kan registrere og afkode stregkoderne, selv om de er trykt dårligt eller er halvt tildækkede. Den samlede produktfamilie er så fleksibelt sammensat, at næsten ethvert læsekrav og udlæsningsformat kan håndteres perfekt. Den integrerede webserver gør, at diagnosedata som læseratestatistikker, scannerovervågningsdata osv. kan hentes uden yderligere software.
Denne scanner med integreret Ethernet og autofokus-system er den mest kompakte i sin klasse og dermed ideel til brug inden for lager- og transportteknik. Til dette formål findes også en variant med oscillerende spejl.
Overblik
- Ekstremt høj dybdeskarphed på grund af autofokus-funktion i real-tid
- Integrerede funktionstaster, f.eks. til start af auto-setup eller læsekvalitetsanalyse
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP on-board. Intet behov for yderligere Ethernet-gateway (ved tilslutningsmåden "Ethernet")
- Forbedret SMART-kode-rekonstruktion
- Højfleksible sorterings- og filtreringsfunktioner
- Integreret webserver til diagnosedata og netværksovervågning
- Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye SICK-produkter
- Integreret LED-søjlediagram