Oversigt
Dynamisk alsidighed
CLV64x-produktfamilien er fremstillet så fleksibelt, at stort set alle krav til læsning og visningsformat til efterkommes helt nøjagtigt. Der er end ikke behov for forskellige enhedstyper med faste fokuspositioner, da den dynamiske fokusindstilling i et enkelt instrument dækker flere fokusindstillingers dybdeskarphed.
CLV64x kombinerer stor læseevne med endnu bedre SMART-koderekonstruktion, en læsealgoritme, som præcist kan registrere stregkoder, selvom de er beskadigede eller delvist tildækkede.
Alle varianter såsom linje- og rasterscannere, modellerne med lysudgang på siden og oscillerende spejl, standard og high-density, fås også i en Ethernet-version.
Overblik
- Stor justerbar dybdeskarphed gennem dynamisk fokusindstilling
- Integrerede funktionstaster, f.eks. til start af auto-setup eller læsekvalitetsanalyse
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP on-board. Intet behov for yderligere Ethernet-gateway (ved tilslutningsmåden "Ethernet")
- Forbedret SMART-kode-rekonstruktion
- Højfleksible sorterings- og filtreringsfunktioner
- Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye SICK-produkter
- Integreret LED-søjlediagram
- Udvidet fjerndiagnosticerings- og netværkskontrolfunktioner fås via Ethernet