Oversigt
Intelligent scannerløsning til logistik og automation
CLV63x-produktfamilien består af kompakte, effektive stationære stregkodelæsere, som er udviklet til en mangfoldighed af applikationer.
CLV63x kombinerer høj læseevne med endnu bedre SMART-koderekonstruktion, en læsealgoritme, som præcist kan registrere stregkoder, selvom de er beskadigede eller delvist tildækkede.
Integrerede funktionstaster samt integreret LED-bjælkevisning muliggør hurtig idriftsættelse, nem start af læsediagnosen og indlæring af en matchkode uden PC. Scannerens parametrering kan gemmes eksternt på et MicroSD-hukommelseskort.
Forskellige læseafstande klares af varianter som long-, mid- og short-range-scannere. Alle varianter såsom linje- og rasterscannere, modeller med lysudgang på siden og oscillerende spejl fås også i en Ethernet-version.
Overblik
- Integrerede funktionstaster, f.eks. til start af auto-setup eller læsekvalitetsanalyse
- Integreret LED-søjlediagram
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP on-board. Intet behov for yderligere Ethernet-gateway (ved tilslutningsmåden "Ethernet")
- Forbedret SMART-kode-rekonstruktion
- Højfleksible sorterings- og filtreringsfunktioner
- Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye SICK-produkter
- Høj scanningsfrekvens på op til 1.200 Hz
- Udvidet fjerndiagnosticerings- og netværkskontrolfunktioner fås via Ethernet