Oversigt
Kraftig scanner - fleksibel anvendelse
CLV62x-produktfamilien består af kompakte, effektive stationære stregkodelæsere, som er udviklet til en mangfoldighed af applikationer. Den store ydeevne, den lette betjening og fleksibiliteten er CLV62x-produktfamiliens primære kendetegn. CLV62x kombinerer stor læseevne med koderekonstruktionen SMART620, en læsealgoritme, som kan registrere stregkoder helt præcist, selvom de er beskadigede eller delvist tildækkede. CLV62x fås som en standardvariant og med integreret Ethernet-interface, inklusive EtherNet/IP og PROFINET-protokol. Den højtydende scanner suppleres af ekstra funktioner som f.eks. fjerndiagnosticering, som er mulig via den integrerede webserver og en integreret læsestatistikanalyse.
Overblik
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP on-board. Ekstra Ethernet-gateway ikke nødvendig (ved tilslutningsmåde “Ethernet”)
- SMART620-koderekonstruktion
- Meget fleksibel sorterings- og filtreringsfunktioner
- Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye produkter fra SICK
- Høj scanningsfrekvens på op til 1.200 Hz
- Lille byggeform
- Udvidet fjerndiagnosticerings- og netværkskontrolfunktioner fås via Ethernet
- Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 69K (typeafhængig)