En passende CLV61x-scannervariant til alle applikationer
Integration i transportanlægget sker nemt og hurtigt takket være det optimerede læsefelt til identifikation af beholdere på transportbåndet kombineret med den intuitivt betjenbare SOPAS-brugerflade.
Den kompakte byggeform gør den nem at integrere, også under trange pladsforhold
Mindre programmeringsarbejde i styringen, da dataene kan transmitteres til styringen i det ønskede format
Afhængigt af varianten kan de stationære CLV61x-stregkodelæsere anvendes som multiplexer i alle SICKs sensor-netværk; dermed er der ikke behov for yderligere multiplexere
I kombination med kvikspænder-montagebeslaget sikrer det valgfrie parameterkloningsmodul meget korte udskiftningstider i tilfælde af fejl
Den stationære stregkodelæser CLV61x overbeviser med sin kompakte opbygning og kan nemt integreres på steder, hvor der kun er lidt plads. Med de mange forskellige kommunikationsinterfaces kan scanneren anvendes i mange applikationer. Dermed samler den indbyggede CAN-bus f.eks. flere stationære stregkodelæsere til ét system, som danner et netværk. Inden for intralogistikken er CLV61x altid et godt valg: Enten i en Dual-Port-udførelse med to indbyggede PROFINET-tilslutninger eller med passende tilslutningsenheder som feltbusmodulet Connection Device Fieldbus eller en IO-Link Master. Forskellige produktvarianter sørger for fleksibel tilslutning til alle gængse feltbus- og industrielle Ethernet-interfaces. Dermed kan CLV61x konfigureres direkte fra styringsomgivelserne.
Overblik
Læsefelt og robust design – perfekt til applikationer i intralogistikken
Styrkerne ved CLV61x er tydelige: et kompakt hus med fleksible tilslutningsmuligheder til alle almindelige feltbus- og industrial-ethernet-interfaces. Dette letter også tilslutningen af sensorer, der udløser læseprocessen, f.eks. fotoceller.
Næsten ingen plads? Ikke noget problem. Jo større indbygningsplads, jo større er udfordringen til den stationære stregkodescanner. Det kompakte design på CLV61x giver mulighed for enkel installation også på lidt plads.Kommunikation via gennemprøvede interfaces CLV61x dækker alle almindelige grænseflader og tilbyder dermed stor fleksibilitet, når det drejer sig om integrering i styringsmiljøer. Ikke kun linje-, men også ringtopologier kan nemt implementeres uden besværlig kabellægning. De sidste fungerer redundant og sørger for anlæggets høje driftssikkerhed. Afhængigt af variant har CLV61x integrerede kommunikations-interfaces eller eksterne ved hjælp af et tilslutningsmodul.Pålidelig performance også ved vanskelige stregkoder Med koderekonstruktion SMART620 kan selv beskadigede, tilsmudsede og delvist tildækkede stregkoder læses pålideligt. Også koder, der er drejet med op til 30°, registreres præcist.
Kompakt, fleksibel og pålidelig: CLV61x imponerer med høj læse-performance og stort arbejdsområde også med trang indbygnings og korte læseafstande.
Gennemtænkte koncepter til udfordrende læsebetingelser
Inden for intralogistikken stiger kravene til maskindesignet. For lidt plads, vanskelig adgang til de monterede enheder eller store temperatursvingninger – det giver CLV61x svaret på.
Uden yderligere kabelføring: power- og triggerkonceptet (ASi PWR) CLV61x med dual port kan bruge eksisterende ASi-kabler til strømforsyningen. På den måde bliver kabelføringen meget enklere. Da der ikke kræves et eksternt tilslutningsmodul, sparer dette koncept tid og penge ved køb og driftTil trods for varierende omgivelsestemperaturer For at CLV61x også kan fungere sikkert i dybfrosne omgivelser på ned til −35 °C, er den afhængigt af variant udstyret med en integreret opvarmning. Stregkodescanneren har hverken brug for ekstra indbygningsplads eller kabelføring for at tilslutte opvarmningen.Drejeligt stik til enkel håndtering Det drejelige stik på CLV61x med Dual Port giver mulighed for en fleksibel justeringen af sensoren og letter på den måde monteringen og integreringen i et netværk, også ved meget vanskelige monteringsforhold.
Fleksible og intelligente løsninger som svar på stigende udfordringer inden for intralogistikken
IO-Link
SICK er en af udviklerne af IO-Link og har en meget omfattende IO-Link-portefølje. Sammen med mange andre sensorer og aktuatorer genererer og modtager SICKs identifikationsløsninger ved hjælp af IO-Link interface data og informationer, der går ud over de traditionelle koblingssignaler og målte procesparametre. Her lærer du at anvende de forskellige sensorer sammen med IO-Link Master.
Et overblik over dine fordele
Øger anlæggets produktivitet Tilslutningen af sensorer på feltbusniveau sikrer gennemgående kommunikation helt op til Cloud. Dermed kan sensordata også gemmes centralt og hentes ved behov – et godt grundlag til at øge anlæggets produktivitet.Hurtig idriftsættelse med integreret trigger Den direkte tilslutning af en triggersensor sikrer nem og hurtig idriftsættelse.
Hurtig og nem udskiftning af enheder Nem udskiftning af enheder takket være automatisk identifikation af enhederne: Når der anvendes IO-Link-enheder sammen med IO-Link-Master, kan enhedsparametrene let og hurtigt transmitteres til ombytningsenheder. Der er ikke behov for specialuddannet personale, ekstra hjælpematerialer eller vejledninger.Stort udvalg af løsninger SICK udbud af løsninger omfatter mange forskellige enheder med IO-Link. Det sikrer en ensartet kommunikationsinfrastruktur. Samtidigt spiller IO-Link Mastere og andet software fra SICK en vigtig rolle udover sensorerne.
Med punkt-til-punkt-kommunikationsprotokoller sikrer IO-Link komplet integration af sensorer i automationsnetværk. Det danner grundlaget for datatransparens helt ned til det nederste feltniveau. Det åbner op for helt nye tiltag på området digitalisering. De genererede data hjælper med at øge fleksibiliteten, pålideligheden og effektiviteten, og du kan sænke omkostningerne til anlægget.
Virtuel produktdemo før du køber? SICK gør det muligt.
Væk vores produkter til live: Ved hjælp af vores Reading Field Visualization Tools kan alle enhedsvarianter af CLV61x visualiseres. Vælg dine enhedsparametre, så viser vore tools dig med det samme, hvilken produktvariant, der repræsenterer den optimale løsning for din enhed. Usikkerhed ved produktvalget hører fortiden til.
Bliv overbevist om det rigtige produktvalg, allerede før du køber det, ved hjælp af produktvisualisering.
SICK LifeTime Services
Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.
Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.
Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.