Oversigt
Den målende RFID-enhed med integreret gennemkørsels- og retningsgenkendelse
RFID-skrive-/læseenheden RFU65x sparer plads, tid og omkostninger ved identifikationen af køretøjer og dele af køretøjer. Den kompakte enhed er i stand til at bestemme den vinkel, hvor transponderen svarer fra. Desuden er RFU65x indbygget i en logikenhed, der behandler dataene ved hjælp af algoritmer. På basis heraf kan man f.eks. aflede et køretøjs gennemkørsel inkl. bevægelsesretning, når det kører gennem en port til varemodtagelsen. I modsætning til andre enheder har RFU65x ikke brug for eksterne antenner. Det sparer ikke kun omkostninger, men gør også applikationsprocesserne i logistikken og automobilindustrien lettere og hurtigere.
Overblik
- Antenne og databehandling integreret i sensoren
- Læserækkevidde på op til 10 m
- Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
- Registrering af retning og position
- Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
- Kompatibel med SICK-AppSpace
- Pålidelig opbygning i henhold til IP67