Oversigt
Enkel integrering - inklusive intelligens
SICK's RFU63x markerer starten på en ny generation af industriegnede RFID-skrive-/læseenheder til UHF. RFU63x kan takket være den intelligente proceslogik selvstændigt løse applikationsopgaver inden for produktion, logistik og trafik, eller den kan anvendes som stand-alone-system. I den forbindelse sørger integrerede funktioner som databehandling og filtrering for god og stabil læseevne. Ved hjælp af SICK's 4Dpro-teknologi kan RFU63x let og billigt integreres i alle væsentlige industrielle netværk. Ved hjælp af MicroSD-hukommelseskort kan parametrene transmitteres til andre enheder via kloning-backup-systemet - dermed reduceres tiden til enhedsskift og setup betragteligt. Over et frit anvendeligt LED-signal kan brugeren få vist yderligere informationer, f.eks. læseresultat og diagnosticeringsdata.
Overblik
- Antenne og databehandling integreret i sensoren
- Læserækkevidde på op til 10 m
- Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
- Op til 4 eksterne antenner
- Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
- Kompatibel med SICK-AppSpace
- Pålidelig opbygning i henhold til IP67