Oversigt
UHF til korte læserækkevidder
RFU62x er en UHF-RFID-skrive-/læseenhed, der er egnet til læserækkevidder på op til 1 m. Transponderkommunikationen er kompatibel med standarden SO/IEC18000-6C (EPC Class 1 Gen 2). Den kan valgfrit betjenes via SOPAS-brugerfladen eller direkte via ASCII-kommandoer. Det veldefinerede og afgrænsede skrive-/læseområde er særdeles velegnet til automatisk identifikation over korte afstande til objektet, f.eks. inden for transportteknikken.
Overblik
- Antenne og databehandling integreret i sensoren
- Læserækkevidde på op til 2 m
- Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
- Fremragende antenneegenskaber
- Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
- Kompatibel med SICK-AppSpace
- Pålidelig opbygning i henhold til IP67