RFU61x er den mindste skrive-/læseenhed i SICKs UHF-portefølje. Den er ideel til IoT-applikationer direkte på et emne eller et element. Dermed gør RFU61x SICKs UHF-produktportefølje komplet, idet den sikrer gennemgående identifikation langs med hele værdikæden. RFU61x’s interfaces gør det muligt at tilslutte en triggersensor direkte, så RFU61x kan anvendes som en selvstændig, decentral enhed. Med den indbyggede proceslogik kan dataene behandles direkte i RFU61x og videregives til styringen eller IT-systemerne. Som det er tilfældet med de andre RFU-enheder, kan RFU61x også programmeres efter individuelle krav via eco-systemet SICK AppSpace.
Nu er det for første gang muligt at opnå en gennemgående identifikation på tværs af virksomheder med bare en enkelt teknologi. RFU61x sikrer komplet gennemsigtighed i produktions- og logistikprocesser – fra montagen af elementerne til forsendelsen af det færdige produkt. Basis herfor er UHF-RFID-teknologien: IIoT-applikationer med rækkevidder fra 0 til 10 m, bulkregistrering og ufølsomhed overfor forstyrrende faktorer som lys, støv og snavs. Der er heller ikke brug for en direkte synsforbindelse til hukommelseskortet.
Komplet identifikationsløsning til produktions- og logistikprocesser
RFU61x supplerer produktporteføljen i nærområdet. Dermed er der for første gang mulighed for en komplet UHF-RFID-identifikationsløsning til skrive-/læserækkevidder fra 0 til 10 m.
RFU-familien har en ensartet bruger- og parameteropsætningsflade. Det brugervenlige software sikrer nem og hurtig installation og fejlfri drift.
SICK hjælper med planlægningen og konfigurationen af skrive-/læsestationerne og med at vælge en egnet transponder. Et verdensomspændende netværk af serviceteknikere står klar til at hjælpe kunden med idriftsættelsen.
RFID-skrive-/læseenheden RFU61x giver som en del af SICKs RFID-identifikationsløsninger for første gang mulighed for komplet gennemsigtighed langs med hele værdikæden – alt med den samme teknologi
Intelligent UHF-RFID-identifikation på minimal plads
RFU61x er den mindste RFID-skrive-/læseenhed af sin art: Den er optimalt egnet til IIoT-applikationer til identifikation af emner og elementer. Diverse interfaces gør direkte tilslutning af triggersensorer mulig. Også den intelligente databehandling er allerede integreret. Så kan RFU61x anvendes som selvstændig, decentral enhed.
RFU61x er optimal til applikationer, hvor der kun er lidt indbygningsplads. På trods af den kompakte opbygning har den UHF-teknologiens fordele.
Den direkte tilslutning af en triggersensor sikrer nem og hurtig idriftsættelse.
Den indbyggede proceslogik sørger for intelligent behandling af læste data til alle målsystemer fra styringen til Cloud.
Den kompakte RFU61x er optimal til applikationer, hvor der kun er lidt indbygningsplads. Sensoren udfører selvstændig triggering, læsning og skrivning samt behandling af data.
IO-Link
SICK er en af udviklerne af IO-Link og har en meget omfattende IO-Link-portefølje. Sammen med mange andre sensorer og aktuatorer genererer og modtager SICKs identifikationsløsninger ved hjælp af IO-Link interface data og informationer, der går ud over de traditionelle koblingssignaler og målte procesparametre. Her lærer du at anvende de forskellige sensorer sammen med IO-Link Master.
Et overblik over dine fordele
Øger anlæggets produktivitet Tilslutningen af sensorer på feltbusniveau sikrer gennemgående kommunikation helt op til Cloud. Dermed kan sensordata også gemmes centralt og hentes ved behov – et godt grundlag til at øge anlæggets produktivitet.Stort udvalg af løsninger SICK udbud af løsninger omfatter mange forskellige enheder med IO-Link. Det sikrer en ensartet kommunikationsinfrastruktur. Samtidigt spiller IO-Link Mastere og andet software fra SICK en vigtig rolle udover sensorerne.Hurtig og nem udskiftning af enheder Nem udskiftning af enheder takket være automatisk identifikation af enhederne: Når der anvendes IO-Link-enheder sammen med IO-Link-Master, kan enhedsparametrene let og hurtigt transmitteres til ombytningsenheder. Der er ikke behov for specialuddannet personale, ekstra hjælpematerialer eller vejledninger.
Med punkt-til-punkt-kommunikationsprotokoller sikrer IO-Link komplet integration af sensorer i automationsnetværk. Det danner grundlaget for datatransparens helt ned til det nederste feltniveau. Det åbner op for helt nye tiltag på området digitalisering. De genererede data hjælper med at øge fleksibiliteten, pålideligheden og effektiviteten, og du kan sænke omkostningerne til anlægget.
SICK LifeTime Services
Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.
Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.
Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.