Oversigt
Intelligente små hjælpere til at løse identifikationsopgaver
RFID-transponderne (også kaldet RFID-tags) fra SICK fungerer på basis af højfrekvens (HF) eller ultrahøjfrekvens (UHF). Transponderne fungerer passivt og benytter RFID-skrive-/læseenhedens energi til datatransmissionen. Både HF- og UHF-transpondere lever op til den standard, der gælder verden over. Det store udvalg af transpondere hvad angår dimension, opbygning, hukommelsesstørrelse, omgivelsestemperatur, montage og læserækkevidde gør det muligt at bruge dem i mange forskellige applikationer. Der kan gemmes op til 64 kbit data på en RFID-transponder, og transponderne kan identificeres over en læserækkevidde på op til 10 m. Sammen med RFID-skrive-/læseenhederne udgør de pålidelige og fremtidssikre identifikationsløsninger.
Overblik
- Passive transpondere
- Standardkompatibel
- Kan monteres på forskellige materialer, også metaloverflader
- Visuel kontakt er ikke nødvendig
- Skrive og læse
- Omgivelsestemperaturer fra −40 °C til +230 °C