Oversigt
Pålidelig identifikation – i alle situationer
Industriegnede RFID-antenner fra SICK fås til både HF- og UHF-frekvensområderne. Med de forskellige byggeformer fås en passende antenne til alle applikationer og indbygningssituationer. Det pålidelige design er specielt udviklet til krævende anvendelsesbetingelser i industrien og på udendørsarealer. Afhængigt af antennen og transponderen kan der opnås læserækkevidder på op til 300 mm (HF) henholdsvis 10 m (UHF). RFID-skrive-/læseenhederne RFH630 (HF) og RFU63x (UHF) fra SICK kan anvendes til driften af antennerne. RFU63x giver mulighed for tilslutning af flere antenner. På den måde kan der etableres flere læsepunkter, og krævende læsesituationer kan løses fra forskellige vinkler ved hjælp af transponderregistrering.
Overblik
- Læserækkevidder på op til 10 m til UHF-antenner
- Pålideligt design i henhold til tæthedsgrad/kapsling IP67
- Omgivelsestemperaturer fra –40 °C til +70 °C
- Integrerede feedback-LED’er
- Cirkulært polariserede UHF-antenner