Oversigt
Intelligent identifikation med RFID
RFH6xx er en ISO/IEC-15693-kompatibel RFID-skrive-/læseenhed til læserækkevidder på op til 240 mm. Takket være den kompakte byggeform og den integrerede antenne kan eksisterende anlæg udvides billigt og fleksibelt med RFH6xx. Understøttelse af gængse feltbussystemer via universel tilslutningsteknik letter integrationen i næsten enhver applikation. Integreret signal- og databehandling muliggør integration ved meget høje hastigheder. Den direkte brug af triggersignaler og den situationsbestemte styring af udgange muliggør anvendelse som en selvstændig, decentral enhed. Ved hjælp af parametrerbare datavisningsformater er integration i eksisterende IT-infrastrukturer mulig. RFH6xx lever op til alle kommunikationskrav i henhold til CE og FCC og kan derfor bruges verden over. Den intuitive SOPAS-betjeningsflade letter adgangen til andre funktioner (kloning, diagnose, heartbeat, script-sprog, tidsstyret datavisning ...).
Overblik
- 13,56-MHz-RFID-skrive-/læseenhed til læserækkevidder på op til 240 mm
- Transponderkommunikationen svarer til ISO-15693-normen
- Kompakt, industriegnet byggeform med integreret antenne
- Indbyggede protokoller giver adgang til standard-feltbusteknik
- En kraftig processor løser styringsopgaverne selvstændigt
- Fleksibel triggerstyring
- Understøtter parameterkloning ved hjælp af MicroSD-hukommelseskort
- Integreret diagnosticeringsfunktion