Oversigt
Identifikation under trange pladsforhold i maskin- og anlægsbyggeriet
Produktfamilien RFH5xx er den perfekte løsning til maskiner og anlæg i lukkede produktions- og logistikprocesser, hvor objekter skal identificeres under trange pladsforhold. De registreringsområder, der tydeligt defineret for disse HF-skrive-/læseenheder, muliggør pålidelig singulation af transpondere – også ved meget små afstande mellem objekterne.
Fordi den er så lille, sikrer RFH5xx desuden den rigtige løsning i stort set alle indbygningssituationer. Enhederne er nemme at indbygge i mange forskellige styresystemer via IO-Link-interface. COM3-transmissionsmodulet og procesdataenes størrelse på 32 byte understøtter selv omfattende skrive- og læseopgaver.
Overblik
- Læser og beskriver transpondere i henhold til ISO/IEC 15693
- Byggeformer: M18, M30 og 40 x 40 mm
- Læserækkevidde på op til 80 mm
- IO-Link-interface: COM3-datatransmissionshastighed (230,4 kBaud), procesdatastørrelse 32 byte
- Standard-IO-modus til drift som binær sensor
- Pålidelig opbygning i henhold til IP67
- Omgivelsestemperatur: –25 °C til +80 °C