Kontakt
Feedback

RFID

Intelligent identifikation

De trådløse RFID-teknologier i HF- og UHF-området supplerer det brede spektrum af auto-ID-funktioner fra SICK inden for den industrielle automation. Der er to primære årsager til brugen af RFID.

Den første: Procesrelevante data ændres decentralt på objektet og (gentagen) beskrivelse af datakilder er nødvendig.

Den anden: På grund af snavs og slitage er optisk identifikation ikke hundrede procent pålidelig. Her udgør SICK's RFID-produkter den ideelle løsning.

7 træffer(e):

Træffer 1 - 7 af 7

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie RFU63x
Enkel integrering - inklusive intelligens
  • Antenne og databehandling integreret i sensoren
  • Læserækkevidde på op til 10 m
  • Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
  • Op til 4 eksterne antenner
  • Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
  • Kompatibel med SICK-AppSpace
  • Pålidelig opbygning i henhold til IP67
Produktfamilie RFU65x
Den målende RFID-enhed med integreret gennemkørsels- og retningsgenkendelse
  • Antenne og databehandling integreret i sensoren
  • Læserækkevidde på op til 10 m
  • Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
  • Registrering af retning og position
  • Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
  • Kompatibel med SICK-AppSpace
  • Pålidelig opbygning i henhold til IP67
Produktfamilie RFID-transponder
Intelligente små hjælpere til at løse identifikationsopgaver
  • Passive transpondere
  • Standardkompatibel
  • Kan monteres på forskellige materialer, også metaloverflader
  • Visuel kontakt er ikke nødvendig
  • Skrive og læse
  • Omgivelsestemperaturer fra −40 °C til +230 °C
Produktfamilie RFID-antenner
Pålidelig identifikation – i alle situationer
  • Læserækkevidder på op til 10 m til UHF-antenner
  • Pålideligt design i henhold til tæthedsgrad/kapsling IP67
  • Omgivelsestemperaturer fra –40 °C til +70 °C
  • Integrerede feedback-LED’er
  • Cirkulært polariserede UHF-antenner
Produktfamilie RFU61x
smALL-IN-ONE
  • Meget lille byggeform
  • Læserækkevidde på op til 0,5 m
  • Mulighed for tilslutning af triggersensorer
  • Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
  • Antenne og databehandling integreret i sensoren
  • Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
  • Kompatibel med SICK-AppSpace
  • Pålidelig opbygning i henhold til IP67
Produktfamilie RFU62x
UHF til korte læserækkevidder
  • Antenne og databehandling integreret i sensoren
  • Læserækkevidde på op til 2 m
  • Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
  • Fremragende antenneegenskaber
  • Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
  • Kompatibel med SICK-AppSpace
  • Pålidelig opbygning i henhold til IP67
Produktfamilie RFH6xx
Intelligent identifikation med RFID
  • 13,56-MHz-RFID-skrive-/læseenhed til læserækkevidder på op til 240 mm
  • Transponderkommunikationen svarer til ISO-15693-normen
  • Kompakt, industriegnet byggeform med integreret antenne
  • Indbyggede protokoller giver adgang til standard-feltbusteknik
  • En kraftig processor løser styringsopgaverne selvstændigt
  • Fleksibel triggerstyring
  • Understøtter parameterkloning ved hjælp af MicroSD-hukommelseskort
  • Integreret diagnosticeringsfunktion

Træffer 1 - 7 af 7

Opad