Mobile håndholdte scannere
Zx36

ZS3678-DP2F263VZK
6073739
Indeholdt i leverancen: Akkumulator (1)
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      VersionHigh Density (DP)
      IndsatsområdeIndustriel anvendelse
      LandegodkendelseIndien, Korea
      ScannerudførelseTrådløs variant
      Sensoropløsning1.280 px x 960 px
      Lyskilde

      LED, synlig, varm hvid, Direkte

      LED, synlig, rød, 634 nm, diffus

      OrienteringshjælpLED, rød, 630 nm
      Læseafstand0 mm ... 86 mm
      Kodeopløsning

      ≥ 0,08 mm 1)

      ≥ 0,13 mm 2)

      Godkendelser

      BIS-godkendelse

      KC-godkendelse

      • 1) Gælder for kode 39.
      • 2) Gælder for datamatrixkode.
    • Mekanik/elektricitet
      Forsyningsspænding

      5 V DC, ± 10 %, via host

      12 V DC, ± 5 %, ekstern forsyning

      Strømforbrug

      Drift (komplet oplademodus): 1.200 mA

      Drift (mindste oplademodus): 400 mA

      Hvilestrøm: 80 mA

      HusfarveBlå, sort
      Kapslingsklasse

      IP65

      IP68

      Vægt402 g, inklusive akkumulator
      Dimensioner (L x B x H)132 mm x 77 mm x 185 mm
    • Ydelse
      Læsbare kodestrukturer1D-koder, 2D-koder, Stacked, direkte markerede koder
      StregkodetyperCode 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (med tilføjelse), MSI/Plessey, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, Australian Post, US Planet, US Postnet, British Post, Japan Post, Dutch KIX Post
      2D-kodetyperDatamatrix, QR-kode, MicroQR-Code, Aztec, MaxiCode, TLC-39, Chinese Sensible (Han Xin)
      Stacked-kodetyperPDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, Codablock F
      KoderetningOmnidirektional
      Batterikapacitet3.100 mAh, mere end 100.000 scanninger ved fuld opladning
      Midlertidig kodehukommelse9.000 koder (EAN, til scanning af batchmoduler)
      Godkendelser

      BIS-godkendelse

      KC-godkendelse

    • Grænseflader
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FeltbusintegreringsmådeValgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2
      PROFINET
      FeltbusintegreringsmådeValgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2
      FunktionPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
      EtherCAT®
      FeltbusintegreringsmådeValgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2
      Seriel✔ , RS-232 TTL
      PROFIBUS DP
      FeltbusintegreringsmådeValgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2
      USB
      FunktionTastaturadapter, COM-Port Emulation
      Bluetooth
      BemærkningBluetoothTM V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz
      FunktionFunktionsradius 100 m ved frit udsyn, batchfunktion til udvidelse af radiokontaktområdet, op til syv scannere kommunikerer med samme basisstation
      Transmissionshastighed≤ 3 Mbit/s
      Optiske visninger3 LEDs (Driftsstatus, Læsebekræftelse, Radiokommunikationsstatus)
      Akustiske visningerBeeper, kan slukkes
      VibrationJa
      KonfigurationssoftwareZ-Up Tool
    • Omgivelsesdata
      ChokmodstandGentagne fald mod beton fra 2,4 m højde
      Omgivelsestemperatur–20 °C ... +50 °C
      Lagertemperatur–40 °C ... +70 °C
      Tilladt relativ luftfugtighed95 %, ikke kondenserende
      Ufølsom for fremmedlys108.000 lx
    • Generelle henvisninger
      Indeholdt i leveringAkkumulatoren er omfattet af leveringen
      HenvisningIkke fri for substanser, der hindrer lakkens fugtegenskaber.
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027280101
      eCl@ss 5.1.427280101
      eCl@ss 6.027280101
      eCl@ss 6.227280101
      eCl@ss 7.027280101
      eCl@ss 8.027280101
      eCl@ss 8.127280101
      eCl@ss 9.027280101
      eCl@ss 10.027280101
      eCl@ss 11.027280101
      eCl@ss 12.027280101
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090143211701

    Tekniske tegninger

    ZS3678-DP2F263VZK
    Tilslutningsskema PROFINET IO/RT
    ZS3678-DP2F263VZK
    Tilslutningsskema PROFIBUS DP
    ZS3678-DP2F263VZK
    Tilslutningsskema Ethernet TCP/IP
    ZS3678-DP2F263VZK
    Tilslutningsskema EtherCAT®
    ZS3678-DP2F263VZK
    Tilslutningsskema DeviceNet™
    ZS3678-DP2F263VZK
    Tilslutningsskema AUX-indbygning
    ZS3678-DP2F263VZK
    Hjælp til valg
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt