- Startside
- Produktportefølje
- Identifikationsløsninger
- Mobile håndholdte scannere
- Zx36
- ZS3608-DPA0262VZWW
- Startside
- Produktportefølje
- Identifikationsløsninger
- Mobile håndholdte scannere
- Zx36
- ZS3608-DPA0262VZWW
Mobile håndholdte scannere
Zx36
ZS3608-DPA0262VZWW
6073730
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Version Standard Density (DPA) Indsatsområde Industriel anvendelse Landegodkendelse Globalt (med undtagelse af Indien, Korea) Scannerudførelse Variant med ledning Sensoropløsning 1.280 px x 960 px Lyskilde LED, synlig, varm hvid, Direkte
LED, synlig, rød, 634 nm, diffus
Orienteringshjælp LED, rød, 630 nm Læseafstand 3 mm ... 125 mm Kodeopløsning ≥ 0,08 mm 1)
≥ 0,13 mm 2)
- 1) Gælder for kode 39.
- 2) Gælder for datamatrixkode.
- Mekanik/elektricitet
Forsyningsspænding 5 V DC, ± 10 %, via host
12 V DC, ± 5 %, ekstern forsyning
Strømforbrug Drift: 360 mA
Hvilestrøm: 100 mA
Husfarve Blå, sort Kapslingsklasse IP65
IP68
Vægt 304 g Dimensioner (L x B x H) 132 mm x 77 mm x 185 mm
- Ydelse
Læsbare kodestrukturer 1D-koder, 2D-koder, Stacked, direkte markerede koder Stregkodetyper Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (med tilføjelse), MSI/Plessey, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, Australian Post, US Planet, US Postnet, British Post, Japan Post, Dutch KIX Post 2D-kodetyper Datamatrix, QR-kode, MicroQR-Code, Aztec, MaxiCode, TLC-39, Chinese Sensible (Han Xin) Stacked-kodetyper PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, Codablock F Koderetning Omnidirektional Batterikapacitet 3.100 mAh, mere end 100.000 scanninger ved fuld opladning Midlertidig kodehukommelse 9.000 koder (EAN, til scanning af batchmoduler)
- Grænseflader
Ethernet ✔ , TCP/IP Feltbusintegreringsmåde Valgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2 PROFINET ✔ Feltbusintegreringsmåde Valgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2 Funktion PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port EtherCAT® ✔ Feltbusintegreringsmåde Valgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2 Seriel ✔ , RS-232 TTL PROFIBUS DP ✔ Feltbusintegreringsmåde Valgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2 USB ✔ Funktion Tastaturadapter, COM-Port Emulation Optiske visninger 2 LEDs (Driftsstatus, Læsebekræftelse) Akustiske visninger Beeper, kan slukkes Vibration Ja Konfigurationssoftware Z-Up Tool
- Omgivelsesdata
Chokmodstand Gentagne fald mod beton fra 2,4 m højde Omgivelsestemperatur –30 °C ... +50 °C Lagertemperatur –40 °C ... +70 °C Tilladt relativ luftfugtighed 95 %, ikke kondenserende Ufølsom for fremmedlys 108.000 lx
- Generelle henvisninger
Henvisning Ikke fri for substanser, der hindrer lakkens fugtegenskaber.
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27280101 eCl@ss 5.1.4 27280101 eCl@ss 6.0 27280101 eCl@ss 6.2 27280101 eCl@ss 7.0 27280101 eCl@ss 8.0 27280101 eCl@ss 8.1 27280101 eCl@ss 9.0 27280101 eCl@ss 10.0 27280101 eCl@ss 11.0 27280101 eCl@ss 12.0 27280101 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 43211701
-
-
-
-