Mobile håndholdte scannere
Zx36

Pålidelig kodeidentifikation til krævende applikationer i industrien

Din fordel

  • Ved hjælp af intelligente afkodningsalgoritmer registrerer den koder uafhængigt af deres størrelse, opløsning, overflade og kontrast
  • Registrering af koder på forskellige overflader – for eksempel spejlende, uregelmæssige og hvælvede overflader – med et smart belysningssystem
  • DPM-enhedsvarianter til identifikation af krævende DPM-koder, der er lavet med bl.a. nåletryk, laser, kemisk ætsning eller varmcoating
  • Stor driftssikkerhed takket være et robust industrielt hus med tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP68
  • Kan integreres i industrielle feltbusser som PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® med tilslutningsmoduler fra SICK

Oversigt

Pålidelig kodeidentifikation til krævende applikationer i industrien

Den mobile håndholdte scanner Zx36 registrerer mange koder, uanset om der er tale om 1D-, 2D- eller DPM-koder. Med det robuste hus med tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP68 modstår de mobile håndholdte scannere også vanskelige omgivelsesbetingelser. Takket være tredobbelt læsebekræftelse via LED, bipper og vibration kan enhederne konfigureres og betjenes intuitivt og hurtigt. Trådløse varianter og varianter uden kabel sikrer, at Zx36 kan tilpasses fleksibelt til mange applikationer. SICK tilbyder passende tilslutningsmoduler til indbygning i industrielle feltbusser, heriblandt PROFIBUS, PROFINET og Ethernet TCP/IP. Kombinationen af pålidelig kodelæsning, robust design og nem feltbusintegration betyder, at Zx36 også kan anvendes i meget krævende industrielle applikationer.

Overblik
  • Læser 1D-, 2D- og DPM-koder
  • Robust: Modstår fald fra 3 m højde og 7.500 tilbageslag ved 1 m faldhøjde
  • Industriegnet: Fås med tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP68, kan anvendes ved temperaturer ned til –30 °C
  • Nem konfiguration: Ved at scanne en enkelt stregkode, anvende intuitiv software eller – i forbindelse med vedligeholdelse – automatisk upload af data

Fordele

Pålidelig kodeidentifikation til krævende applikationer i industrien

Zx36-varianterne registrerer alle koder – uanset om der er tale om 1D-, 2D- eller DPM-koder. Her spiller kodernes størrelse, overflade, kontrast og densitet stort set ingen rolle. SR-varianterne registrerer stregkoder på etiketter under stort set alle forhold – heriblandt også etiketter, der er beskadigede, snavsede, udført i dårlig trykkvalitet eller svejset i under folien. DPM-varianterne er fremragende til udfordrende mærkninger såsom nåletryk, laserætsning, inkjet, kemisk ætsning, inkjet-tryk, aftryk og termisk coating. Zx36-scannere kan således anvendes overalt – som en mobil håndholdt scanner, du kan anvende til omfattende sporing af materialer ved produktionslinjen samt på lagret, lige fra varemodtagelse til forsendelse.
Takket være intelligente afkodningsalgoritmer og et kamera med høj opløsning er ZS36x8 DPM egnet til identifikation af små, lasertrykte koder.
På grund af de smarte afkodningsalgoritmer og den intensive direkte lyslinje registrerer ZI36x8 SR også med lethed kontrastsvage koder over længere afstande.
Den indbyggede diffusor leverer indirekte lys og registrerer også med lethed markeringer på meget spejlende overflader. Desuden oplyser ZS36x8 DPM’s diffusor stregkodekanterne på optimal vis og gør dermed afkodningen nemmere.

Overbevisende scanningsperformance i forbindelse med DPM- og traditionelle 1D- og 2D-koder, også ved små koder, svage kontraster og forskellige overflader.

Ekstremt robust og holdbart design

Zx36-enhedsvarianter er de hidtil mest robuste blandt SICKs mobile håndholdte scannere. Den overlever et fald ned på beton fra 3 m højde og er dermed mere robuste end mange andre mobile håndholdte scannere i samme kategori. Også efter at være faldet ned fra gaffeltrucks og landet på beton virker Zx36-scannerne fortsat helt uden problemer. Selv støv og snavs i lagerhaller eller regn og sne udendørs påvirker dem ikke.
Beskyttet mod udefra kommende påvirkninger Zx36 DPM er støvtætte, vandtætte og tætte over for vandstænk i henhold til IP65 og IP68.
Nærmest umulig at ødelægge Zx36-scannere modstår adskillige fald fra 3 m højde ned på beton og 7.500 tilbageslag fra 1 m faldhøjde.
Uanset om det er inde eller ude Zx36 DPM holder stand ved både ekstrem varme, kulde og fugt.

Takket være det robuste design arbejder Zx36-varianter også sikkert og leverer optimale læseresultater under krævende omgivelsesbetingelser.

Mobile håndholdte scannere fra SICK – en god måde til ikke at miste forbindelsen

Ved hjælp af modulopbygget tilslutningsteknik kan SICKs mobile håndholdte scannere integreres i mange feltbusteknologier, bl.a. PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® og DeviceNet™. Indbygning af AUX i systemer som f.eks. fastmonterede 1D- og 2D-kameraer og RFID-skrive-/læseenheder er en økonomisk løsning.
Lige netop ved stationære track-and-trace-systemer er der ofte behov for manuel mobil kodelæsning som backup. Det kan klares på en billig måde med AUX-indbygning.
Videovejledningen giver eksempler på materialer og de processer, der er nødvendige til indbygning i et feltbusnetværk.
Via feltbusmodulet Connection Device Fieldbus 600 er det let at indbygge PROFIBUS i store track-and-trace-systemer.

Enkel integrering i talrige feltbusteknologier og AUX-indbygning i track-and-trace-systemer ved hjælp af modulær tilslutningsenheder

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeIndustriel anvendelse
    Læsbare kodestrukturer1D-koder, 2D-koder, Stacked, direkte markerede koder
    Kodeopløsning

    ≥ 0,08 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    ≥ 0,13 mm 3)

    Læseafstand0 mm ... 1.520 mm
    Sensor1.280 px x 960 px
    Omgivelsestemperatur–30 °C ... +50 °C
    KapslingsklasseIP65, IP68
    Chokmodstand

    Gentagne fald mod beton fra 3 m højde

    Gentagne fald mod beton fra 2,4 m højde

    Ethernet✔ , TCP/IP, valgfri via eksternt feltbusmodul
    PROFINET✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    EtherCAT®✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    Seriel✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    USB
    Bluetooth
    • 1) Gælder for kode 39.
    • 2) Gælder for kode 128.
    • 3) Gælder for datamatrixkode.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads